PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
Güvenlik röleleri
2901430
SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar olan uygulamaya bağlı olarak SIL 1, Cat. 1, PL c'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı için emniyet rölesi, tek kanal işletim, 3 etkinleştirilebilir akım yolu, nominal input voltage of 230 V AC nominal giriş gerilimi, geçmeli vidalı klemensler
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Güvenlik röleleri |
Ürün gamı | PSRclassic |
Uygulama | Acil durdurma |
Güvenlik kapısı | |
Kontrol | 1 kanal |
Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
İzolasyon karakteristikleri | |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,88 W |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | 4 kV / Temel izolasyon (güvenli izolasyon, arttırılmış izolasyon ve A1-A2/mantık/etkinleştirme devresiyle kumanda devresi arasında 6 kV). |
Genel | |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 230 V AC -15 % / +10 % |
Nominal kontrol besleme akımı IS | 22 mA |
Giriş/kalkış ve geri besleme devresindeki gerilim | ~ 24 V DC |
Tipik tepki süresi | 50 ms (manüel start) |
300 ms (otomatik start) | |
Us'li tipik başlatma zamanı | 300 ms (A1 veya S11/S12 üzerinden kontrol edildiğinde) |
Tipik bırakma zamanı | 20 ms (S11/S12 üzerinden kontrol edildiğinde) |
150 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) | |
Geri kazanım süresi | 1 s |
Maksimum anahtarlama frekansı | 0,5 Hz |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Aşırı gerilim koruması; Varistör | |
Maks. iletken direnci | 50 Ω |
Kontak tipi | 3 kumanda devresi |
1 sinyal devresi | |
Kontak malzemesi | AgSnO2, altın kaplama |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Minimum anahtarlama gerilimi | 10 V AC/DC |
Sürekli sınır akımı | 6 A (Kumanda devreleri) |
5 A (Sinyal devresi) | |
Maksimum kalkış akımı | 6 A |
Inrush akımı, minimum | 10 mA |
Sq. toplam akım | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 144 W (24 V DC için) |
230 W (48 V DC için) | |
68 W (110 V DC için) | |
88 W (220 V DC için) | |
2000 VA (250 V AC için) | |
Maks. kesme seviyesi (endüktif yük) | 48 W (24 V DC için) |
40 W (48 V DC için) | |
35 W (110 V DC için) | |
33 W (220 V DC için) | |
Anahtarlama kapasitesi min. | 100 mW |
Anahtarlama kapasitesi (360/h çevrim) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Anahtarlama kapasitesi (3600/h çevrim) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Çıkış sigortası | 10 A gL/gG NEOZED (Kumanda devreleri) |
6 A gL/gG NEOZED (Sinyal devreleri) |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Durum göstergesi | 2 x LED (yeşil) |
Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Muhafaza malzemesi | PA |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
Kategori | 1 (uygulamaya bağlı olarak Kat. 4'e kadar) |
Performans seviyesi (PL) | c (uygulamaya bağlı olarak PL e'ye kadar) |
Güvenlik verileri | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 1 (uygulamaya bağlı olarak SIL 3'e kadar) |
Güvenlik verileri | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 1 (uygulamaya bağlı olarak SIL 3'e kadar) |
Güvenlik verileri | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 1 (uygulamaya bağlı olarak SIL 3'e kadar) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Şok | 15g |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Uygunluk/Onaylar | |
Uygunluk | CE uyumu |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2901430 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA111 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356592185 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 239 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 165,8 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cbf8e95b-357e-4ac2-94f3-67f3e3279f4e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
ISO 13849-1 uyarınca Cat. 1/PL c'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 1'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 1'e kadar
Uygulamaya bağlı olarak, ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
1 kanal kontrol
Ana izolasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018