Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - Güvenlik röleleri
2901428

EN ISO 13849'a göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, 1 veya 2 kanallı çalışma, 3 etkinleştirilebilir akım yolu, nominal giriş gerilimi: 230 V AC/DC, geçmeli vidalı klemensler

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Tek cihazda manüel izleme ve otomatik aktivasyon
Ana izolasyon
1 ve 2 kanal kontrol
3 kumanda devresi, 1 sinyalizasyon devresi