ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-0,6
-
Hibrit motor yol vericiler
2900689
550 V AC'ye kadar olan 3~ AC motorları başlatmak için hibrit motor yol vericiler, 230 V AC giriş, 0,6 A çıkış akımı, acil durdurma işlevi ve ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Hibrit motor yol vericiler |
Ürün gamı | CONTACTRON |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Faz sayısı | 3 |
Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,4 W |
Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
Maksimum güç kaybı | 2,9 W |
Minimum güç kaybı | 2,6 W |
Koordinasyon tipi | 1 |
Besleme | |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 230 V AC |
Kontrol besleme gerilimi aralığı | 85 V AC ... 253 V AC |
Nominal kontrol besleme akımı IS | 4 mA |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
İzolasyon karakteristikleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 500 V |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Kontrol girişi ile kontrol besleme gerilimi arasındaki ve yardımcı devreden ana devreye giden izolasyon karakteristikleri | ≤ 300 V AC çalışma gerilimi için güvenli izolasyon (IEC 60947-1/EN 50178) |
300 V AC ... 500 V AC çalışma geriliminde temel izolasyon (IEC 60947-1) | |
Temel izolasyon (EN 50178), 300 ... 500 V AC çalışma gerilimi için | |
Kontrol girişi ile yardımcı devreye giden kontrol besleme gerilimi arasındaki izolasyon karakteristikleri | Yardımcı devrede güvenli izolasyon (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC |
Yardımcı devrede güvenli izolasyon (EN 50178) ≤ 300 V AC |
Kontrol | |
Giriş ismi | Kontrol girişi |
Nominal aktivasyon gerilimi UC | 230 V AC |
Tetikleme gerilimi aralığı | 85 V AC ... 253 V AC |
Nominal aktivasyon akımı IC | 7 mA (Giriş tipi 1) |
Şebeke frekansı | 50 Hz 60 Hz 50/60 Hz |
Anahtarlama eşiği | 44 V AC (“0” sinyali) |
85 V AC (“1” sinyali) | |
Anahtarlama seviyesi | < 5 V AC (ACİL DURUŞ için) |
Tipik kapama süresi | < 70 ms |
AC çıkışı | |
Anam çalışma gerilimi Ve | 500 V AC |
Çalışma gerilimi aralığı | 42 V AC ... 550 V AC |
Nominal çalışma gerilimi Ie | 0,6 A (AC-51) |
0,6 A (AC-53a) | |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
Yük akımı aralığı | 75 mA ... 600 mA (çalışma eğrisine bakın) |
Açma karakteristiği IEC 60947-4-2 ile uyumlu | Sınıf 10A |
Soğuma süresi | 20 dk (otomatik reset için) |
Kaçak akımı | 0 mA |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
Geri besleme çıkışı | |
Not | Onay: kayar değiştirme kontağı, sinyal kontağı |
Kontak tipi | 1 enversör kontak |
Anahtarlama kapasitesi IEC 60947-5-1'e göre | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Kontrol devreleri | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Yük devresi | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 107 mm |
Derinlik | 114 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
ATEX | |
Tanımlama | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Sertifika | PTB 07 ATEX 3145 |
UL onayı | |
Sertifika | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | ≤ 3 |
Açıklama | Güvenli kapatma |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 2 |
Açıklama | Motor koruma |
Performance Level (ISO 13849) | |
Tanımlama | ≤ e |
Açıklama | Güvenli kapatma |
Kategori (ISO 13849) | |
Tanımlama | ≤ 3 |
Açıklama | Güvenli kapatma |
UL verileri | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (sigorta: 30 A sınıf CC/30 A sınıf J (yüksek arıza))) |
5 kA (500 V AC (sigorta: 20 A RK5 (standart arıza))) | |
FLA | 0,6 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir, aralıklandırma için bkz. azalma |
Montaj konumu | dikey (yatay DIN rayı, motor çıkışı aşağıda) |
Ürün numarası | 2900689 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK6 |
Ürün Kodu | DK7411 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356526111 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 272,48 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 209,23 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
BRIDGE- 3 - Köprü 2900747
-
BRIDGE- 4 - Köprü 2900748
-
BRIDGE- 5 - Köprü 2900749
-
BRIDGE- 6 - Köprü 2900750
-
BRIDGE- 7 - Köprü 2900751
-
BRIDGE- 8 - Köprü 2900752
-
BRIDGE- 9 - Köprü 2900753
-
BRIDGE-10 - Köprü 2900754
-
BRIDGE- 2-3M - Köprü 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Köprü 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Köprü 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Köprü 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Köprü 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Köprü 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Köprü 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Köprü 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Köprü 2901702
-
BRIDGE- 2-1M - Köprü 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Köprü 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Köprü 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Köprü 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Köprü 2901649
-
BRIDGE COVER - Kapatma başlığı 2906240
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
Avantajlarınız
22.5 mm genişlik
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e'ye göre güvenlik seviyesi
Kablolamada azalma
Uzun hizmet ömrü
Yer kazandırır
3-faz döngü köprüler
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
Düşük aşınmalı anahtarlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018