MACX MCR-EX-SL-IDSI-I
-
Output isolating amplifier
2865405
Kendinden güvenli çıkış sinyal koşullayıcı, HART. 0/4 - 20 mA sinyalleri izole eder ve Ex alan içindeki bir yüke (I/P dönüştürücüler, regülasyon valfleri, göstergeler) kendinden güvenli biçimde iletir. Açık devre algılama, IEC 61508 uyarınca SIL 2. Replasman ürün: 2908060 MACX MCR-EX-IDS-I-I.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Çıkış izolasyon kuvvetlendirici |
Uygulama | Analog OUT |
Kanal sayısı | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Sinyal iletim davranışı | In = Out |
Kademe tepkisi (10-90%) | < 140 µs (4 mA ... 20 mA için) |
Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,01 %/K |
İletim hatası maks. | < 0,1 % (nihai değer) |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Elektriksel izolasyon Çıkış/giriş | |
Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme | |
Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Maks. akım tüketimi | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
Güç kaybı | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Sinyal: Akım | |
Giriş sayısı | 1 |
Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Giriş empedansı | > 100 kΩ (Hat arızası varsa) |
Gerilim düşümü | 5,4 V (20 mA) |
Sinyal: Akım | |
Çıkış tanımı | Akım çıkışı |
Çıkış sayısı | 1 |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (kendinden güvenli) |
4 mA ... 20 mA (kendinden güvenli) | |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 800 Ω (20 mA) |
< 730 Ω (22,5 mA) | |
Çıkış dalgalanması | < 20 mVrms |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Güvenlik verileri | |
Maks. çıkış gerilimi Uo | 27,7 V |
Maks. çıkış akımı Io | 92 mA |
Maks. çıkış gücü Po | 633 mW |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC (125 V DC) |
IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2 mH / 85 nF |
IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4 mH / 663 nF |
Veri haberleşmesi (baypas) | |
HART fonksiyonu | Evet |
Desteklenen protokoller | HART |
Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 112,5 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Açıklama | ve EN 61326 |
ATEX | |
Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
Sertifika | IECEx BVS 08.0025 X |
IECEx | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
Sertifika | IECEx BVS 08.0025 X |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Tanımlama | [Ex ia] IIC/IIB |
Sertifika | 17-KA4BO-0413X |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 2 |
EAC Ex | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Sertifika | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Titreşim | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Tanım | RF elektromanyetik alanı |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2865405 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK3 |
Ürün Kodu | DK1212 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356160421 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 175,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 139,3 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902932
-
GW HART USB MODEM - Kablo adaptörü 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
Avantajlarınız
DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Hat arıza tespiti (LFD)
3 yollu elektriksel izolasyon
Çıkış: 0/4 mA ... 20 mA, [Ex ia] IIC
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli), HART iletişimciler için entegre soketleri ile
Dijital HART haberleşme sinyallerinin çift yönlü iletimi
Giriş: 0/4 mA ... 20 mA
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018