Standart analog sinyallerin kapalı devre kontrolü ve izlenmesi için yalnızca, 6,2 mm genişliğe sahip konfigüre edilebilir 3-yollu eşik değer anahtarı MINI MCR-SL-UI-REL... kullanılır.
Giriş tarafında, DIP anahtar başına 0 ... 20 mA veya 0 ... 10 V standart analog sinyaller ayarlanabilir. Çıkış tarafında bir enversör kontaklı röle sunulmuştur. Anahtarlama eşikleri bir potansiyometre aracılığıyla ayarlanır.
Muhafazanın yan tarafından erişilebilen DIP anahtarlar, şu fonksiyonlara sahiptir:
- Anahtarlama histerezisinin konfigüre edilmesi,
- Çalışma ve kapalı devre akım karakteristiğinin konfigüre edilmesi,
- Röle enerjilendirme sürelerinin ayarlanmasının yanı sıra
- Bırakmada gecikmelerin ayarlanması.
Röle durumu, muhafazanın ön tarafındaki bir sarı LED tarafından gösterilir.
Güç (19,2 V DC - 30 V DC), ya modüllerin bağlantı klemensleri üzerinden ya da DIN ray konnektörü aracılığıyla sağlanabilir.
MINI MCR-SL-UI-REL
-
Limit değer anahtarları
2864480
MCR limit değer anahtarı, ayarlanabilir histerisisli ve zaman gecikmeli, vidalı bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E238705DNV
Onay kimliği: TAA00002R0cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Analog sınır değerlerin anahtarlaması için kompakt eşik değer anahtarı
İki diyagnostik LED ile durum ve hata sinyalizasyonu
İşletme akımı / kapalı devre akımı anahtarı-üstü
Çıkışta enversör kontak rölesi
Limit değeri öndeki potansiyometre ile ayarlanabilir
Giriş sinyali, histerisis ve gecikme zamanı DIP siviçlerle ayarlanabilir
3-yollu izolasyon