Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - Dirençli termometre ölçüm transdüseri
2864273

Pt 100 sıcaklık sensörleri için MCR sıcaklık transdüseri, DIP siviçle konfigüre edilebilir, vidalı bağlantı, konfigüre edilmemiş

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
IEC 60751'e uygun 2, 3 veya 4 telli PT 100 sensörleri için
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
Elektrik izolasyonu, dönüşüm, amplifikasyon ve filtrelenmesi için ultra-kompakt sıcaklık dönüştürücü
3-yollu izolasyon
Standart sinyaller oluşturma Pt 100 sinyalleri
-150 °C ila +850°C sıcaklık ölçüm aralığı