MINI MCR-SL-RPSS-I-I - Tekrarlamalı güç kaynağı
2864079

HART şeffaflığına sahip MCR tekrarlamalı güç kaynağı, giriş sinyali: 4 mA ... 20 mA, çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, vidalı bağlantı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bir seçenek olarak çift yönlü HART iletim
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Pasif giriş ile izolatör olarak kullanılabilir
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu, güçlendirilmesi ve filtrelenmesi için kompakt tekrarlamalı güç kaynakları
2-telli ve pasif 3-telli sensörlerin beslemesi
3-yollu izolasyon