PT 3-PB-ST
-
Aşırı gerilim koruma fişi
2858030
Taban elemanı için koruyucu fiş, IT sistemlerde iki topraksız sinyal kablosu için normal mod gerilim kaba ve hassas koruması, toprağa karşı ortak mod gerilim koruması.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruması |
Ürün gamı | PLUGTRAB PT |
IEC kategorisi | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE gereklilik sınıfı | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tasarım | Erkek |
Kutup sayısı | 2 |
Arestör CHECKMASTER ile test edilebilir, yazılım sürümü: | SW rev. 1,10'den itibaren |
Modül başına kablo çifti | 3 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim UN | 5 V DC |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı (taban elemanı ile bağlantılı) |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,8 Nm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,7 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Derinlik | 52 mm |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
Komple modül genişliği | 17,7 mm |
Komple modül yüksekliği | 90 mm |
Komple modül derinliği | 65,5 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Muhafaza malzemesi | PA |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Hareket yönü | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimum sürekli gerilim UC | 5,2 V DC |
3,6 V AC | |
Nominal akım | 450 mA (45 °C) |
İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 300 µA |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 300 µA (PT 1X2-BE ile) |
≤ 1 µA (PT 1X2+F-BE ile) | |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 10 kA |
Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Maks. deşarj akımı Imax (8/20)µs maksimum (kablo-kablo) | 10 kA |
Maks. deşarj akımı Imax (8/20) µs maksimum (kablo-toprak) | 10 kA |
Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-kablo) | 90 A |
1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-kablo) | ≤ 55 V |
1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-toprak) | ≤ 55 V (PT 1X2-BE ile) |
≤ 700 V (PT 1X2+F-BE ile) | |
1 kV/µs (kablo-kablo) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 15 V |
1 kV/µs (kablo-toprak) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 15 V |
≤ 30 V (PT 1X2+F-BE ile) | |
In'de artık gerilim, (iletken-iletken) | ≤ 15 V |
In'de artık gerilim, (iletken-toprak) | ≤ 30 V (PT 1X2-BE ile) |
In'de artık gerilim (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 15 V (PT 1X2-BE ile) |
Ian'de (10/1000) µs artık gerilim (kablo-kablo) | ≤ 15 V |
Ian'de (10/1000) µs artık gerilim (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 15 V |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 70 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 45 V (C3 - 25 A) | |
≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 70 V (6 kV / 3 kA) | |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 100 V (6 kV / 3 kA) | |
≤ 45 V (C3 - 25 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 45 V (C3 - 25 A) |
Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 500 ns |
Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 500 ns |
Tepki süresi tA (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 500 ns |
Giriş zayıflama aE, sym. | tip. 0,3 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
Kesme frekansı fg (3 dB), 100 Ω sistemde simetrik | tip. 60 MHz |
Kapasite (İletken-İletken) | tip. 30 pF |
Yol başına direnç | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
Gerekli maks. sigorta | 500 mA (T) |
Pals dayanımı (kablo-kablo) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 90 A | |
Pals dayanımı (kablo-toprak) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 90 A | |
D1 - 2,5 kA |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | maks. 2000 m |
VDE gereklilik sınıfı | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 61664-1 / IEC 60664-1 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21/A1 |
Not | 2009 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21/A1 |
Not | 2008 |
Montaj tipi | Taban elemanı üzerinde |
Ürün numarası | 2858030 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | CL3 |
Ürün Kodu | CL3121 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918878030 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 29,37 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 20,53 g |
Gümrük tarife no | 85363090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7cb99cb1-c917-4b56-9222-921e264f4a80 |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 0,462 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
ZBN 18 CUS - Etiket şeridi 0825059
-
SSA 3-6 - Ekran bağlantısı 2839295
-
SSA 5-10 - Ekran bağlantısı 2839512
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tornavida 1212602
Avantajlarınız
Geçmeli koruma modülleri bulunan CHECKMASTER 2 sayesinde kolay test ve dokümantasyon
2 parçalı tasarım sayesinde maksimum bakım kolaylığı
Eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm talepler için kolay seçim
Koruma fişlerinin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018