FL SWITCH SF 14TX/2FX - Industrial Ethernet Switch
2832593

Ethernet Switch, 14 TP RJ45 port, 2 FO port, SC-D formatında 100 Mbit/s full duplex, 10 veya 100 Mbit/s (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
Gerilim devletlerin alarm işleme için röle
Kablo kilitlemeli güvenlik seçenekleri
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır