PT-IQ-1X2+F-12DC-PT
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2801254
Aşırı gerilim koruması; koruma fişi ve taban elemanından oluşur, modül üzerine entegre edilmiş çok kademeli durum göstergesi ile, bir adet 2 kablolu topraksız sinyal devresi için. Gaz deşarj tüpü aracılığıyla dolaylı topraklama. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Not | Modül DIN ray konnektöründeki konumuna yerleştirilerek hem uzaktan sinyalizasyon hem de DIN ray konnektörünün güç beslemesi sağlanır. |
Ürün tipi | Ölçü ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması |
Ürün gamı | PLUGTRAB IQ |
IEC kategorisi | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, çok kademeli |
Modül başına kablo çifti | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim UN | 12 V DC |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,7 mm |
Yükseklik | 109,3 mm |
Derinlik | 77,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Hareket yönü | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimum sürekli gerilim UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Nominal akım | 1000 mA (40 °C) |
İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 1 mA (sinyal devresinde) |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1 µA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | 10 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 10 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (iletken-sinyal toprağı) | 10 kA |
Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-toprak) | 2,5 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
≤ 1300 V (C3 - 100 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-kablo) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-toprak) | ≤ 60 V (C3 - 25 A) |
Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 60 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
≤ 100 V (C3 - 100 A) | |
Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 1 ns |
Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
Tepki süresi tA (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 100 ns |
Giriş zayıflama aE, sym. | tip. 0,3 dB (≤ 95 kHz / 150 Ω) |
Kesme frekansı fg (3 dB), 150 Ω sistemde simetrik | tip. 600 kHz |
Kapasite (İletken-İletken) | tip. 4 nF |
Yol başına direnç | 1,2 Ω ±5 % |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, çok kademeli |
Gerekli maks. sigorta | 1 A (FF) |
Pals dayanımı (kablo-kablo) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
Pals dayanımı (kablo-toprak) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Aşırı gerilim akımı taşıma kapasitesi (kablo-sinyal toprağı) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
Pals reset zamanı (kablo-kablo) | ≤ 25 ms |
Pals reset zamanı (kablo-toprak) | ≤ 50 ms |
Pals reset zamanı (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 50 ms |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 4000 m (amsl) |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
Not | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21 |
Not | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-2 |
Not | 2005 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-3 |
Not | 2007 + A1:2011 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2801254 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL2 |
Ürün Kodu | CL2153 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356766371 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 137,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 137,6 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Durdurucu 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - PCB konnektörü 1881354
-
SSA 3-6 - Ekran bağlantısı 2839295
-
SSA 5-10 - Ekran bağlantısı 2839512
-
PT-IQ-1X2-12DC-P - Aşırı gerilim koruma fişi 2800771
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN ray konnektörü 2906878
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018