PT-IQ-2X1+F-12DC-PT
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2801246
Ortak referans potansiyeline sahip iki sinyal kablosu için modül üzerine entegre edilmiş çok kademeli durum göstergesi ile koruma fişi ve taban elemanından oluşan aşırı gerilim koruması. Gaz deşarj tüpü aracılığıyla dolaylı topraklama. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Not | Modül DIN ray konnektöründeki konumuna yerleştirilerek hem uzaktan sinyalizasyon hem de DIN ray konnektörünün güç beslemesi sağlanır. |
Ürün tipi | Ölçü ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması |
Ürün gamı | PLUGTRAB IQ |
IEC kategorisi | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, çok kademeli |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim UN | 12 V DC |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,7 mm |
Yükseklik | 109,3 mm |
Derinlik | 77,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
Hareket yönü | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimum sürekli gerilim UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Nominal akım | 1000 mA (40 °C) |
İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 1 mA (kanal başına) |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1 µA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 10 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (iletken-sinyal toprağı) | 10 kA |
Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-toprak) | 2,5 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 850 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 810 V (C3 - 25 A) | |
≤ 950 V (C3 - 50 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 135 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
≤ 35 V (C3 - 50 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-toprak) | ≤ 300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 60 V (C3 - 25 A) | |
≤ 60 V (C3 - 50 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
Tepki süresi tA (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 1 ns |
Giriş zayıflaması aE, asym. | tip. 0,3 dB (≤ 130 kHz / 150 Ω) |
Kesme frekansı fg (3 dB), asimetrik (sinyal toprağı) 150 Ω sistemde | tip. 600 kHz |
Kapasite (kablo-sinyal toprağı) | tip. 4 nF |
Yol başına direnç | 1,2 Ω ±5 % |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, çok kademeli |
Gerekli maks. sigorta | 1 A (FF) |
Pals dayanımı (kablo-toprak) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Aşırı gerilim akımı taşıma kapasitesi (kablo-sinyal toprağı) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Pals reset zamanı (kablo-toprak) | ≤ 10 ms |
Pals reset zamanı (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 15 ms |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 4000 m (amsl) |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
Not | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21 |
Not | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-3 |
Not | 2007 + A1:2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-2 |
Not | 2005 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2801246 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL2 |
Ürün Kodu | CL2153 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356766296 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 111,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 111 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Durdurucu 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - PCB konnektörü 1881354
-
SSA 3-6 - Ekran bağlantısı 2839295
-
SSA 5-10 - Ekran bağlantısı 2839512
-
PT-IQ-2X1-12DC-P - Aşırı gerilim koruma fişi 2800775
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN ray konnektörü 2906878
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018