CSA
Onay kimliği: 13631IECEE CB Scheme
Onay kimliği: NL-65063| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | - 2,5 | ||
EAC
Onay kimliği: KZ7500651131219505cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 5 A | 28 - 16 | |
KEMA-KEUR
Onay kimliği: 71-113433| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | - 2,5 | |||