PSI-MOS-RS232/FO 660 T - FO dönüştürücüler
2708410

Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 115,2 kbps'e kadar RS-232 arabirimler için, iki fiber optik arabirimli T-modülü (FSMA), 660 nm, polimer/PCF fiber kablo için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Besleme gerilimi ve veri sinyalleri, DIN ray konnektörleri üzerinden yönlendirilir
Bağlantılar, COMBICON Vidalı klemens aracılığıyla takılabilir
Opsiyonel sistem güç kaynağı formunda desteklenen yedekli güç kaynağı
Tüm arayüzler arasında (RS-232 // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
Zone 2'de kullanım onayı
1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)
Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
Kritik fiber optik hatların erken uyarısı için topraksız anahtarlama kontağı
115.2 kbps'ye kadar tüm iletim hızlarında hızın otomatik algılanması