PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP
-
Emniyet anahtarlama cihazı
2702356
SIL 3, Cat. 3, PL e'ye kadar 3 ve 1 fazlı motorlar için sensörsüz sıfır hız izleme için emniyet rölesi modülü, AC, üç faz ve DC motorların artık geriliminin 2 kanallı değerlendirmesi, geçmeli Push-in klemens, genişlik: 12,5 mm
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Güvenlik cihazı |
Uygulama | Sıfır hız emniyet rölesi |
Kontrol | 2 kanal |
İzolasyon karakteristikleri | |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Zamanlar | |
Us'li tipik başlatma zamanı | < 1 s |
Yanıt süresi | tip. 20 ms (50 Hz giriş frekansında) |
Gecikme zaman aralığı | 0,5 s ... 20 s ±1 % (K1, K2 parametrelendirilebilir) |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Arayüzler | Sensör hariç |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
400 V AC (L1/L2/L3) ve kalan akım yolları arasında izolasyon yolları ile | |
690 V AC (L1/L2/L3 dahilindeki izolasyon yolları ile) | |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | 4 kV temel izolasyon: tüm akım yolları ve muhafaza arasında 8 kV temel izolasyon: L1 ve L2 arasında L1 ve L3 arasında L2 ve L3 arasında |
6 kV güvenli izolasyon, güçlendirilmiş izolasyon: A1/A2 ve 13/14 arasında MO/FO ve 13/14 arasında 8 kV güvenli izolasyon, güçlendirilmiş izolasyon: L1/L2/L3 ve A1/A2 arasında L1/L2/L3 ve MO/FO arasında L1/L2/L3 ve 13/14 arasında |
|
Besleme | |
Tanım | A1/A2 |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 50 mA |
US'deki güç tüketimi | tip. 1,2 W |
Kapama akımı | 5,6 A (Δt = 400 µs, Us'de) |
Filtre süresi | 1 ms (A1'de gerilim çökmesi durumunda Us'de) |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Polarite koruma |
Ölçüm | |
Giriş ismi | L1, L2, L3 |
Giriş sayısı | 3 |
Gerilim giriş sinyali | maks. 690 V AC/DC |
Sınır frekansı | maks. 3 kHz (> 2 VRMS gerilimlerde) |
Akım tüketimi | maks. 0,35 mA |
Röle: Kumanda devresi (13/14) | |
Çıkış tanımı | emniyetle ilgili N/A kontaklar |
Çıkış sayısı | 1 (gecikmesiz) |
Kontak tipi | 1 etkinleştirme akımı hattı |
Kontak malzemesi | AgSnO2 |
Anahtarlama gerilimi | min. 24 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Anahtarlama kapasitesi | min. 72 mW |
Kapama akımı | min. 3 mA |
maks. 5 A | |
Sürekli sınır akımı | 5 A |
Sq. toplam akım | 25 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
Anahtarlama frekansı | maks. 0,1 Hz |
Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
Çıkış sigortası | 5 A gL/gG |
Sinyal: M0, F0 | |
Çıkış sayısı | 2 (dijital, PNP) |
Gerilim | 23 V DC (US - 1 V) |
Akım | maks. 100 mA |
Maksimum kalkış akımı | 500 mA |
Kısa devre koruması | Var |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Yalnız CRIMPFOX 6 ile birlikte) |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Yalnız CRIMPFOX 6 ile birlikte) |
İletken kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Durum göstergesi | 4 x LED Çift renkli |
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 116,6 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
Muhafaza malzemesi | PA |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
Kategori | 3 |
Performans seviyesi (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 17520 anahtarlama döngüsü/yıl) |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (4 A DC13; 5 A AC15; 17520 anahtarlama döngüsü/yıl) |
Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Maksimum yükseklik | maks. 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Şok | 15g |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, genlik 0,15 mm, 2g |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
Montaj konumu | yatay veya dikey |
Ürün numarası | 2702356 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA241 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626133218 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 143,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 143,9 g |
Gümrük tarife no | 90328900 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
C-RCI 2,5/M4 - Kablo pabucu 3240023
-
C-RCI 2,5/M6 - Kablo pabucu 3240025
-
C-RCI 2,5/M8 - Kablo pabucu 3240026
-
C-RC 2,5/M3,5 DIN - Kablo pabucu 3240077
-
C-RC 2,5/M5 DIN - Kablo pabucu 3240079
-
C-RC 2,5/M6 DIN - Kablo pabucu 3240080
-
C-RC 2,5/M8 DIN - Kablo pabucu 3240081
-
C-RC 2,5/M10 DIN - Kablo pabucu 3240082
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
Avantajlarınız
1 ve 3 fazlı AC ve DC motorların izlenmesi
İlave sensör gerekli değildir
Ayarlanabilir gecikme süresi 0,5 sn ... 20 sn
Ayarlanabilir anahtarlama eşiği 50 mV... 500 mV
1 kumanda devresi, 2 dijital sinyal çıkışı
Muhafaza genişliği yalnızca 12,5 mm
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 3/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018