Güvenlik modülü, bir SafetyBridge sisteminde kullanılmak için tasarlanmış, Inline ürün gamına ait bir çıkış modülüdür. Güvenlik modülü bir INTERBUS EtherCAT®, DeviceNet™, CANopen®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET veya PROFIBUS sistemi içerisindeki herhangi bir noktada bir Inline istasyonunun parçası olarak kullanılabilir. Güvenlik modülünün iletim hızı bir anahtar aracılığıyla 500 kBaud veya 2 Mbaud olarak ayarlanabilir. Bir istasyon dahilinde sürekli olarak aynı iletim hızı kullanılmalıdır. Modül, iki kanal ataması için dört güvenli dijital çıkışa veya tek kanal ataması için sekiz güvenli dijital çıkışa sahiptir.
IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC
-
Emniyet modülü
2700606
Safety-tabanlı dijital çıkış modülü, IP20 koruma, SafetyBridge sistemi için. Bu modülde çift kanal dört güvenli dijital çıkış veya tek kanal sekiz güvenli dijital çıkış vardır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 48,8 mm |
Yükseklik | 119,8 mm |
Derinlik | 71,5 mm |
Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Inline lokal bus | |
Kanal sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
İletim hızı | 500 kBit/s / 2 MBit/s (anahtarlanabilir) |
SafetyBridge özellikleri | |
I/O modüllerine bağlantı | maks. 5 (safe dijital I/O modülleri) |
Lojik hafıza | 24 kByte |
Modül | |
ID kod (des.) | 171 |
ID kod (hex) | AB |
Uzunluk kodu (on altılı) | 18 |
Uzunluk kodu (onlu) | 24 |
Proses veri kanalı | 48 Byte |
Giriş adres alanı | 48 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge 24 sözcük)) |
Çıkış adres alanı | 48 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge 24 sözcük)) |
Kayıt uzunluğu | 48 Byte |
Gerekli parametre verileri | 1 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge 24 sözcük)) |
Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge 24 sözcük)) |
Dijital: | |
Çıkış ismi | Dijital çıkış |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
Çıkış sayısı | 4 (2-kanal ataması) |
8 (1-kanal ataması) | |
8 | |
Koruma devresi | Aşırı yük koruması, çıkışların kısa devre koruması |
Çıkış gerilimi | 24 V DC (US - 1 V) |
Çıkış akımı | maks. 6 A (Tüm çıkışların toplam akımı, -25 °C ... 50 °C) |
maks. 4 A (Tüm çıkışların toplam akımı, >50 °C ... 55 °C) | |
Grup başına maksimum çıkışı akımı | 3 A |
Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 2 A |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Nominal yük, endüktif | güvenlik verilerine bakınız |
Nominal yük, lamba | güvenlik verilerine bakınız |
Nominal yük, omik | güvenlik verilerine bakınız |
Endüktif yükte davranış | Çıkış tahrip olabilir |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Inline |
Uygulama | Fonksiyonel emniyet |
SafetyBridge teknolojisi | |
Tasarım | modüler |
Diyagnostik mesajları | Dijital çıkışların kısa devresi veya aşırı yüklemesi Motor üzerindeki LED üzerinden diyagnostik kodunda ve ekran'da hata mesajı |
İletim ortamı | Bakır |
Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
Besleme gerilimi | 7,5 V DC (güvenlik verilerine bakınız) |
Akım çekişi | maks. 230 mA (güvenlik verilerine bakınız) |
Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (güvenlik verilerine bakınız) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | maks. 6,03 A |
tip. 30 mA (aktüatör akımı dahil tüm çıkışlar ayarlandı.) | |
Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
Besleme gerilimi | 24 V (güvenlik verilerine bakınız) |
Besleme: Modül elektronikleri | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Inline konnektörler |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Inline konnektörler | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 85 % (İzin verilen sıcaklık aralığı içinde nem artışına karşı gerekli önlemleri alın.) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 85 % (İzin verilen sıcaklık aralığı içinde nem artışına karşı gerekli önlemleri alın.) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2700606 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA411 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356585859 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 341,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 341,1 g |
Gümrük tarife no | 85389091 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fda748a5-8db0-4947-9b3d-802f6fb43a8f |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
SafetyBridge protokolünün üretilmesi ve izlenmesi
Konfigüre edilmiş safety lojiğinin işletilmesi
EN IEC 62061 uyarınca SIL 3
IEC/EN˽61508'e göre SIL˽3
EN ISO 13849-1 uyarınca PL e
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018