Bus sistemlerinin performans ve sürekliliği repeater'lar kullanılarak önemli oranda arttırılabilir. Elektriksel izolasyona ek olarak tekrarlayıcılı bus segmentleri ağın kapsamını genişletir.
PSI-REP-RS485W2
-
Tekrarlayıcı
2313096
500 kbps'e kadar 2 telli RS-485 bus sistemlerinde elektriksel izolasyon ve menzil arttırımı için modüler tekrarlayıcı, 4 yollu izolasyon, raya monte, 24 V DC besleme
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| MTTF | 1439 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 717 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 305 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 1247 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 261 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
| Elektriksel izolasyon | VCC // TBUS // RS-485 (A) // RS-485 (B) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,8 W |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi data arayüzleri | 1,5 kV |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 75 mA (24 V DC ) |
| Maks. akım tüketimi | ≤ 2 A (Bir birleştirme istasyonunda işletim için, DIN ray konnektörü aracılığıyla) |
| Besleme | |
| Kablo soyma uzunluğu | 7,00 mm |
| Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Bit bozulma, giriş | maks. ± 35 % |
| Bit bozulma, çıkış | < 6,25 % |
| Bit gecikmesi | < 1 Bit |
| Sinyal | Modbus |
| İletim kanalları | 2 (1/1), TD, RD, half duplex |
| Veri: RS-485 arabirimi, EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2 telliye uygun | |
| İletim hızı | 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kBit/s (Elle ayarlanabilir) |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m (iletim hızına, bus sistemine ve kablo tipine bağlıdır) |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω (A ve B portuna bağlanabilir) |
| 150 Ω | |
| 390 Ω | |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 12 |
| Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 24 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 12 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 24 |
| İletim ortamı | 2 bükümlü çift iletken, ekranlı |
| Dosya formatı/kodlama | UART (11/10 bit anahtarlanabilir; NRZ) |
| Data yönü anahtarlaması | Otomatik kontrol, min. istasyon tepki süresi 2 bits |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 105 mm |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| IEC 60068-2-32’e göre serbest düşüş | Serbest düşme: 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | Titreşim (işletim): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Darbe (çalışma): 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| ≤ 2000 m (Tehlikeli bölgeler) | |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
| Sertifika | UL 21 ATEX 2550X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T5 Gc |
| Sertifika | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
| Ex ec IIC T5 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-4-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV |
| Sinyal | ± 2 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV |
| Sinyal | ± 1 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VDMA 24364:2018-05 |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 62368 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2313096 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC122 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356098816 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 260,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 240,8 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9ae6a00b-07c9-4c16-a83d-d5932c6a7119 |
Uyumlu Ürünler
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713645
-
ME-SAS - Ekran bağlantı kelepçesi 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Sonlandırma direnci 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - FO dönüştürücüler 2708313
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - FO dönüştürücüler 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - FO dönüştürücüler 2708339
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - FO dönüştürücüler 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - FO dönüştürücüler 2708562
-
PSM PTK - Bağlantı dağıtıcı 2760623
-
PSM PTK-4 - Bağlantı dağıtıcı 2799364
Avantajlarınız
500 kbps'ye kadar veri hızı(DIP siviçlerle ayarlanır)
Bütün arayüzler arasında yüksek kaliteli 4-yollu izolasyon
Seyrek görülen parazitlerin algılanması için yüksek hızda bit örneklemesi
Cihazların sınırlamasız kaskadlanması için bit retiming
Entegre, bağlanabilen sonlandırma dirençleri
DIN ray konnektörleri kullanılarak PSI-MOS FO çeviricileriyle modüler şekilde kombine edilebilir
Zone 2'de kullanım onayı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018