SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Ana kablo demeti
1503360

Sensör/aktüatör kutuları için ana kablo, PE kablolu, ekransız, PUR/PVC malzeme, 15 pinli, 12 x 0.50 mm2 ve 3 x 1.00 mm2, uzunluk: 50 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler