Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Ana kablo demeti
1503357

Sensör/aktüatör kutuları için ana kablo, PE kablolu, ekransız, PUR/PVC malzeme, 11 pinli, 8 x 0.50 mm2 ve 3 x 1.00 mm2, uzunluk: 50 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler