Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Ana kablo demeti
1503328

Sensör/aktüatör kutuları için ana kablo, PE kablolu, ekransız, PUR/PVC malzeme, 7 pinli, 4 x 0.34 mm2 ve 3 x 0.75 mm2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler