Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

CF 3000-2,5 - Sıkma aleti, elektrikli
1205477

Soyma ve sıkma cihazı, 230 V versiyon, 0,25 ‑ 2,5 mm2 izole bantlı yüksükler için, klılıf uzunluğu 8 mm, 0,5 ... 2,5 mm2 dönüşüm kiti dahildir

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İletken kalitesinde yüksek bir standart için tek bir adım ve bir halka ile oturtulmuş olarak arındırılır
Sınıf 2 ve sınıf 5 PVC kablolar (H05V-K/H07V-K) için uygundur.
Özel izolasyon malzemeli ve telli iletkenler yalnızca kısıtlı bir dereceye kadar ve belli sakıncalar göz önünde bulundurularak işlenebilir.
Ön-birleştirici kablolar için özellikle uygundur
Kompakt soyma ve sıkma makinesi DIN 46228-4 göre yalıtım yakalı bantlı yüksükler işlemek için kullanılabilir
Standart DIN 46228-4 yüksük göre renk kodlaması değişiklik bileşenlerinin atamasını gerçekten net hale getirir
Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde, farklı iş yerleri arasında taşıma için taşınabilir bir çözüm olarak kullanılabilir
Otomatik cihaz bir dakika altında çeşitli kesitleri adapte edilebilir
1200 iletkene kadar bir saat içinde işlenebilir