Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

AI 0,34-8 TQ-B - Yüksük
3240249

Yüksükler, bantlı, 0,34 mm2, kılıf uzunluğu: 8 mm, renk: turkuvaz (CF 3000-TOOLKIT 0,25 gereklidir)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Bantlanmış yüksükler CF 3000-2,5  sıkma makinesi için özel olarak geliştirilmiştir
2.5 mm²'ye kadar ana renk yelpazesinde sunulmaktadır
Tüm modüler klemenslerin, özellikle CLIPLINE komple sistemindekilerin kablajı bunlar kullanılarak yapılabilir