Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

AI 2,5 - 8 GY-B - Yüksük
3201550

Yüksük, Temas uzaklığı: 8 mm, uzunluk: 14 mm, renk: gri

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Bantlanmış yüksükler CF 3000-2,5  sıkma makinesi için özel olarak geliştirilmiştir
2.5 mm²'ye kadar ana renk yelpazesinde sunulmaktadır
Tüm modüler klemenslerin, özellikle CLIPLINE komple sistemindekilerin kablajı bunlar kullanılarak yapılabilir