PATG 4/23
-
Kablo etiketi taşıyıcı
0808011
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, baskısız, kablo çapı aralığı: 6 ... 10 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 23 mm
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 23 mm |
| Yükseklik | 8,52 mm |
| Derinlik | 14,15 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 23 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 4 mm |
| RoHS uyumlu | evet |
| Renk | şeffaf |
| Malzeme | PVC |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Komponentler | silikon içermez |
| Dış kablo çapı | 6 mm ... 10 mm |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 80 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
| Montaj tipi | kaydırarak takma |
| Ürün numarası | 0808011 |
| Ambalaj birimi | 200 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG221A |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918168889 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 0,845 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,846 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Kablo etiketi 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Kablo etiketi 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Kablo etiketi 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Kablo etiketi 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Kablo etiketi 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Kablo etiketi 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Kablo etiketi 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Kablo etiketi 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Kablo etiketi 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Kablo etiketi 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Kablo etiketi 0819424
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Kablo etiketi 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Kablo etiketi 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Kablo etiketi 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Kablo etiketi 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Kablo etiketi 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Kablo etiketi 0828956
-
EMT (23X4)R - İç etiket 0817361
-
EMT (23X4)R YE - İç etiket 0817374
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Kablo etiketi 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - İç etiket 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Kablo etiketi 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Kablo etiketi 0825363
Avantajlarınız
Karşılık gelen UC‑WMT ..., US‑WMT ..., ve EMT ... ekleme etiketler işaretleme için kullanılır
Bu iletken markalama sistemleri etiket taşıyıcılar ve insert etiketler oluşur
PATG ... yakalı bir tutsak işaretleyici taşıyıcı
0.6 mm ... 50 mm çaplı iletkenler işaretlemek için kullanılabilir
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018