Kablo etiketi, Tabaka, sarı, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: ara parça, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 35 mm, yazı alanı boyutu: 23 x 4 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 30
Ürün tipi | Kablo markalama |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 30 |
Her sıradaki etiket sayısı | 10 |
Markalama teknolojisi | |
Cihaz | 5146464 THERMOMARK CARD |
5147888 BLUEMARK LED | |
5147999 BLUEMARK CLED | |
Mürekkep şeridi | 0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 |
0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC | |
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | |
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. | |
Yazdırılabilme | Termal transfer |
Inkjet baskı |
Genişlik | 23 mm |
Uzunluk | 4 mm |
Renk | sarı |
RoHS uyumlu | Evet |
Malzeme | PC V0 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Komponentler | silikon ve halojen içermez |
Silikon içermez | Evet |
Kablo yapısı | |
Dış kablo çapı | 1,5 mm ... 35 mm |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
VW PV 3.10.7:2005-02 | |
Sonuç | Testi geçmiştir |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | ISO 4892-2:2013-03'e uygun |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Test süresi | 96 h |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 | |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 |
Sonuç | Testi geçmiştir |
İklim düzeyi | AHT 1,0 S |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 120 °C |
Tavsiye edilen depolama koşulları | 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir. |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | ara parça |
Ürün numarası | 0801454 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG2218 |
Katalog Sayfası | Sayfa 207C-3-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356678551 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 10,083 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 8,71 g |
Gümrük tarife no | 39269097 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS-9.0 | 27400629 |
ECLASS-10.0.1 | 27400629 |
ECLASS-11.0 | 27281106 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
UNSPSC 21.0 |