AKG 4 GNYE - Bağlantı klemensi
0421029

Bağlantı klemensi, nom. gerilim: 300 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaj: Nötr barası, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler