URTK/S - Ölçme-ayırma klemensi
0311087

Ölçme-ayırma klemensi, 4 mm test fişlerinin, köprü baralarının veya vidalı köprülerin takılabileceği iki test soketi ile, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Akım trafosu sekonder devreleri Kolay ve anlaşılır test test URTK / S serisinin ayırma klemensleri kullanılarak yapılabilir
Ayırma noktasının her iki tarafında, terminal bloğuna da komşu terminal blokları arasında geçiş yapmak için kullanılabilecek bir test soketi var