PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
Solid-state röle modülü
2982663
NAMUR uygulamaları için PLC-INTERFACE, Vidalı bağlantılı PLC-BSC.../21 taban klemensinden ve entegre devreden oluşur, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, pozitif anahtarlama çıkışı, 24 V DC besleme gerilimi
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
Uygulama | NAMUR yaklaşım sensörleri |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 30.06.2025 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,34 W |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 50 V DC |
Nominal darbe gerilimi | 0,4 kV |
Kontrol devresi | |
Nominal giriş gerilimi UN | 8,2 V DC ±10 % |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Yüksüz gerilim | 8,2 V DC ±10 % |
Anahtarlama noktası | ≥ 2,1 mA (İletken durumda) |
≤ 1,2 mA (Bloke durumda) | |
6,3 mA ... 10 mA (kısa devre durumunda) | |
0 mA ... 0,35 mA (Kablo kopması durumunda) | |
Değişken histerisis | yaklaşık 0,2 mA |
İç direnç | yaklaşık 1 kΩ |
Kablo uzunluğu | < 30 m |
Tanım | Sinyal çıkışı |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Nominal çıkış gerilimi | ≤ 100 mV (İletken durumda) |
UVN - UR; bloke durumda | |
Sürekli sınır akımı | 50 mA |
İletim frekansı | yaklaşık 350 Hz |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 1,5 V (UR) |
Durum göstergesi | LED (yeşil) |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Tanım | Alarm çıkışı |
Nominal çıkış gerilimi | UVN - URes |
Sürekli sınır akımı | 50 mA |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 2 V (URest) |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Sıkma torku | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Genellikle bu klemenslerin iletken bağlantısı sırasında desteklenmesi gerekir (tek elle tutulur, muhafazadan desteklenir)) |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 94 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2982663 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK6213 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356147330 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 37,437 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 35,54 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Sistem bağlantısı 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Sistem bağlantısı 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Sistem bağlantısı 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Sistem bağlantısı 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
Avantajlarınız
PLC-V8 adaptör için bağlantı seçeneği
NAMUR yaklaşım anahtarı için stabilize gerilim
Doğrudan programlanabilir lojik kontrolörler bağlamak için 24 V/50 mA dijital çıkış
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018