PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW - Solid-state röle modülü
2900379

Demiryolu uygulamaları için PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı taban klemensi ve entegre minyatür katı hal rölesinden oluşur, aralık: 0,7 x UN - 1,25 x UN, sıcaklık aralığı: -25°C ila +70°C, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 33 V DC/3 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN 50155 göre Şok direnci (gereksinimleri EN 61373 göre)
Sıcaklık aralığı: -25 °C ... +70 °C
Giriş gerilim aralığı 0.7 - 1.25 x UN