MACX MCR-EX-SL-TC-I
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
2865942
Kendinden güvenli sıcaklık transdüseri: Ex alan içinde takılı termokupllardan ve mV kaynaklarından gelen sinyalleri dönüştürür ve bir 0/4 - 20 mA sinyali güvenli alandaki bir yüke iletir. Serbestçe programlanabilir, özel konfigürasyon. Replasman ürün: 1052458 MACX MCR-EX-TC-I-C.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Temperature transmitter |
Uygulama | Sıcaklık |
Kanal sayısı | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Span ayarı | ± 5 % |
Zero ayarı | ± 5 % |
Tipik soğuk nokta hataları | ± 1 K |
Kademe tepkisi (0–%99) | 700 ms |
≤ 1100 ms | |
Sıcaklık katsayısı, tipik | 0,01 %/K |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
İzolasyon | IEC/EN 61010-1 uyarınca güvenli izolasyon |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
Elektriksel izolasyon Giriş/besleme | |
Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
Besleme | |
Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Maks. akım tüketimi | < 40 mA (24 V DC) |
Güç kaybı | < 1 W |
Sinyal | |
Giriş sayısı | 1 |
Giriş sinyali | Sıcaklık |
Gerilim | |
Gerilim giriş sinyali | -20 mV ... 70 mV |
Ölçüm | |
Giriş tanımlaması | kendinden güvenli |
Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | IEC / EN 60584'e göre E, J, K, N, DIN 43760'a göre L |
Sıcaklık ölçüm aralığı | -250 °C ... 1372 °C (Sensör tipine bağlı aralık) |
: | -210 °C ... 1200 °C |
-200 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-226 °C ... 1000 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
Lineer mV sinyal aralığı | -20 mV ... 70 mV |
Sıcaklık ölçüm aralığı | Termokupllar için min 50 K, mV kaynaklar için 3 mV |
Anahtarlama: | |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
Sinyal | |
Çıkış tanımı | Akım çıkışı |
Çıkış sayısı | 1 |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 500 Ω |
Çıkış dalgalanması (akım) | < 50 µAPP |
< 10 µArms | |
Sensör hatasındaki karakteristik | NE 43'e göre veya serbestçe tanımlanabilir |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Güvenlik verileri | |
Maks. çıkış gerilimi Uo | 6 V |
Maks. çıkış akımı Io | 4,7 mA |
Maks. çıkış gücü Po | 7 mW |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 1,5 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 7 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
Durum göstergesi | LED besleme gerilimi, PWR (yeşil) |
Kırmızı LED, 2,8 Hz ile yanıp sönüyor (kablo hatası, girişte veya çıkışta kablo hatası, ERR) | |
Kırmızı LED, yanıp sönme 1,2 Hz (simülasyon modu, ERR) | |
Kırmızı LED, sürekli yanıyor (modül hatası, ERR) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 106,4 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
Güvenlik verileri | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Açıklama | ve EN 61326 |
ATEX | |
Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
Sertifika | IBExU 09 ATEX 1030 |
IECEx | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | IECEx IBE 09.0002X |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Tanımlama | [Ex ia] IIC/IIB |
Sertifika | 17-KA4BO-0415X |
Gemi inşa onayı | |
Tanımlama | C, EMC1 |
Sertifika | GL 86 644-10HH |
EAC Ex | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Sertifika | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Tanım | RF elektromanyetik alanı |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
İletilen girişim | |
Tanım | İletilen parazitler |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2865942 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK3 |
Ürün Kodu | DK1215 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 177 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 128,3 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
Avantajlarınız
Termokupl ve mV kaynaklar için giriş
DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
Ex ölçüm devresine bağlı çalışırken IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle gerilimsiz programlama
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
3 yollu elektriksel izolasyon
Besleme gerilimi, kablo, sensör ve modül hataları için durum göstergesi
Sensör tipi, bağlantı teknolojisi, ölçüm aralığı, ölçüm ünitesi, filtre, alarm sinyali ve çıkış aralığı: yazılım (FDT / DTM) ile Yapılandırma
Çıkış: 0 mA ... 20 mA veya 4 mA ... 20 mA
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018