SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001 - String toplama kutusu
1094673

1x 3 string bağlantısı için 1000 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. Giriş ve çıkış tarafı için SUNCLIX DC konnektör ile.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü
Hızlı tesisat ve devreye alma
Uygulama odaklı danışmanlık