Konnektörler - PV-CM-S 2,5-6 (-)
1774687

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Ürün kapsamı: Sunclix, Konnektörler, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, nominal gerilim: 1100 V DC, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Kontak tipi: Pin, min. kablo çapı: 5,5 mm, maks. kablo çapı: 8 mm. Yerini alan ürün: 1386384


Ürün Ayrıntıları




Sipariş bilgisi: Yerini alan ürün: 1386384
Güvenlik notu
Güvenlik notu • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir.
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir.
UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir.
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur.
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez.
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın.
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun.
• İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz:
o Ürünün üzerinde
o Ambalaj etiketi üzerinde
o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde
o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır.
• Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur.
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin.
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun.
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin.

Ürün tipi Fotovoltaik geçmeli konnektör
Kutup sayısı 1
Genişlik 0 mm
Takma kuvveti 45 N ±10 N
İzolasyon karakteristikleri
Koruma sınıfı II
Kirlilik sınıfı 2

Nominal gerilim (II/2) 1000 V
Nominal gerilim (III/2) 1100 V
Nominal gerilim ATD 1100 V DC (II/2) IEC 62852:2014/AMD1:2020'ye göre
Nominal darbe gerilimi 12,8 kV
Nominal aşırı gerilim (II/2) 12 kV
Nominal aşırı gerilim (III/2) 12 kV
Nominal aşırı gerilim (III/3) 12,8 kV
Nominal akım (6.0 mm²) 40 A (IEC 62852:2014-11 uyarınca)
Nominal akım (4.0 mm²) 35 A (IEC 62852:2014-11 uyarınca)
Nominal akım (2.5 mm²) 27 A (IEC 62852:2014-11 uyarınca)
Hacim direnci 0,45 mΩ
Kontak direnci ≤ 0,45 mΩ (takılı iken (kablo olmadan))

Boyutlu çizim
Genişlik 18,6 mm
Yükseklik 26,4 mm
Uzunluk 58,3 mm
Genişlik 0 mm

Renk siyah
Muhafaza kısmının rengi siyah
Malzeme PPE (Muhafaza)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
İzolasyon malzeme grubu III
İzolasyon malzemesi mPPE
Kontak yüzeyi Kalay Sn
Kablo conta malzemesi EPDM
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Kontak yüzey malzemesi Ag
Kontak taşıyıcı malzemesi PA 6.6 V0
Malzeme, O-ring EPDM
Vida bağlantı malzemesi PPE
Muhafaza malzemesi PPE

Takma/çekme çevrimleri 100 (Test özellik belirtimi: IEC 60512-9-1:2010-03)

Kablo yapısı
Kablo tipi H1Z2Z2-K kabloları
Dış kablo çapı 5,5 mm ... 8 mm
5,5 mm ... 8 mm
Tek tel, kesit alanı 2,5 mm² 6 mm²
Her bir kablonun soyma mesafesi 15 mm
Mekanik özellikler
Kablo çekme kuvveti > 330 N

Mekanik veriler
Takma kuvveti 45 N ±10 N
Çıkarma kuvveti 250 N ±50 N (kilitliyken)

Ortam koşulları
Koruma derecesi (takılı durumda) IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Koruma derecesi (takılı olmayan durumda) IP20
Koruma sınıfı IP66 / IP68 (2 dk/24 s)
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 85 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 50 °C

Ürün numarası 1774687
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 50 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu ABL
Ürün Kodu ABLBBA
Katalog Sayfası Sayfa 422C-2-2013
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356480192
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 13,716 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 13,4 g
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.0.1 27440109
ECLASS-11.0 27440109

ETIM

ETIM 8.0 EC003569

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Onay kimliği: B.01687

TÜV Rheinland

Onay kimliği: R 60126961

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Kullanışlı, güvenli yaylı bağlantı teknolojisi
Gümüş kaplamalı kontaklar sayesinde yüksek verim
Özel alet gerekmeden rahatça çıkarma
Tek parçalı DC konnektör