Fotovoltaik Y dağıtıcısı - PV-ED6/Y-120(1+/2-)
1030650

Güç dağıtıcı, Ürün kapsamı: Sunclix, Fotovoltaik Y dağıtıcısı, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah


Ürün Ayrıntıları




Güvenlik notu
Güvenlik notu • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir.
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir.
UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir.
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur.
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez.
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın.
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun.
• İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz:
o Ürünün üzerinde
o Ambalaj etiketi üzerinde
o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde
o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır.
• Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur.
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin.
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun.
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin.

Ürün tipi Güç dağıtıcı
İzolasyon karakteristikleri
Kirlilik sınıfı 2

Uzunluk 120 mm

Nominal gerilim (II/2) 1000 V
Nominal gerilim (III/2) 1500 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 12 kV
Nominal aşırı gerilim (III/2) 12 kV
Nominal aşırı gerilim (III/3) 16 kV

Renk siyah
Muhafaza kısmının rengi siyah
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
İzolasyon malzeme grubu I / CTI 600
Kablo conta malzemesi EPDM
Kontak malzemesi Cu
Kontak yüzey malzemesi Ag
Kontak taşıyıcı malzemesi PPE
Malzeme, O-ring Silopren
Muhafaza malzemesi PPE

Kablo yapısı
Kablo tipi H1Z2Z2-K

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 85 °C

Ürün numarası 1030650
Ambalaj birimi 10 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu ABL
Ürün Kodu ABLBCA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626533483
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 112,9 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 112,9 g
Gümrük tarife no 85446010
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060313
ECLASS-10.0.1 27060313
ECLASS-11.0 27060313

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Onay kimliği: B.01687

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

1500 V'ye kadar nominal gerilimler ile mevcut ve gelecekteki gereksinimler için uygun
Kolay montaj, artırılmış emniyet ve zaman tasarrufları sağlar
Hazır montajlı modüller ile mevcut sistemlere kolay entegrasyon
Farklı sayılarda nod çıkışları ve müşteriye özel kablo uzunlukları talep edilmesi halinde sunulur