Dünyadaki tüm makinelerle haberleşin Makinelerin küresel kullanımı nedeniyle, sahada pahalı servis işlemlerinden kaçınmak için güvenilir haberleşme büyük önem taşımaktadır. Modern üretim konseptleri, çeşitli üretim süreçleri ve makineler arasındaki veri alışverişine dayanır. Hızlı bir haberleşme standardı olarak Endüstriyel Ethernet, ofis ile üretim arasında entegre haberleşmenin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

Uzaktan sinyalizasyon ile makinenin durumunu gösteren tablet bilgisayar

Makinelerle küresel haberleşmeye genel bakış

İnteraktif görüntü haritası: Makinelerle küresel haberleşme
Dünya çapında makine network'ü
Makinelerin dünya çapında network'e entegrasyonu. Bu, konumdan bağımsız olarak üretim verilerini kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Bu, size makinenin durumu ve kapasite kullanımı gibi üretim verilerine genel bir bakış sağlayarak üretim kapasitelerinizi optimize etmenize olanak tanır.
Dünya çapında makine network'ü
Güvenli veri alışverişi
Makinelerinizi ve network'ünüzü, kişi veya kötü amaçlı yazılımların yetkisiz erişimine karşı koruyun. Bu, önemli ekonomik kayıplara neden olabilecek makine arızalarını, sabotajları veya veri kaybını önleyebilir.
Güvenli veri alışverişi
Uzaktan servis
Uzaktan servis ile maliyetli arıza sürelerini azaltın ve makinelerinizin sürekliliğini artırın. Uzak makine ve sistemlere erişim ve servis verilebildiği için servis çağrılarından tasarruf edin. Ayrıca, bakım ve onarım sürelerini uzaktan kolayca planlayıp gerçekleştirebilirsiniz.
Uzaktan servis
Veriye dayalı geliştirme optimizasyonu
Makinenin yaşam döngüsü boyunca çalışma, kullanım ve arızalar hakkında değerli bilgiler edinin. Bu verileri makinelerinizi optimize etmek ve yeni makine geliştirmelerini yönlendirmek için kullanın.
Veriye dayalı geliştirme optimizasyonu