Ekran bağlantı kelepçeleri
Kontrol panosu aksesuarları
Kablolama sistemleri, koruyucu hortumlar, kablo geçişleri ve kablo giriş sistemleri ile kontrol panosu aksesuarları, kontrol panosu içinde ve etrafında koruma ve düzen sağlar. İlave olarak, ekran klemensleri elektromanyetik uyumluluk sağlayan kablolamayı mümkün kılar. Ayrıca soketler ve servis arabirimleri, bakımı, servisi ve arıza teşhisini kolaylaştırır.
Avantajlarınız
- Montaj malzemesi ve kablo kılavuz sistemleri kullanımı sayesinde temiz ve düzenli kontrol panoları
- Sahadan kontrol panosuna düzenli kablo girişi
- Çeşitli koruyucu hortumlarla kablo koruması
- Gelen ve giden parazit radyasyonunu engellemek için EMC-uyumlu kablolama
- Servis arayüzleri ve elektrik prizleri ile basitleştirilmiş bakım
- Esnek pano lambaları ile ideal görünürlük
Yeni ürünler
USB arayüzlü prizler
Üç bağlantılı üniversal
Alman ve Amerikan pinli konnektör modeline sahip elektrik prizleri ek bir USB-A ve USB-C arayüzüne sahiptir. Bu, çeşitli cihazların tedarik edilebileceği anlamına gelir. Güç bağlantısı için Push-in ve vidalı bağlantı arasında seçim yapabilirsiniz
Temel özellikler
- Pin konnektör yapısı: Almanya / ABD
- 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
- USB arayüzleri: USB-A ve USB-C
- USB değerleri: 5 V, 3 A (toplam), verimlilik: DOE Seviye IV
- Bağlantı yöntemi: Push-in / vida
- Kablo kesiti: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
- ABD tipleri için LED ekran
- İlgili güvenlik standartlarına uygundur
Avantajlarınız
- 3'ü 1 arada: Bakım ve servis sırasında harici cihazlar için kullanıma hazır güç kaynağı
- Güvenli USB güç kaynağı ve 15 W USB gücü ile hızlı şarj
- Yüksüz ve kısmi yükte çalışmada USB arayüzünün özellikle yüksek verimliliği ile enerji tasarrufu
- Esnek montaj: DIN rayına montaj veya vidayla doğrudan montaj
- Push-in bağlantı teknolojisi ile hızlı ve kolay kurulum
Ürün alanlarına genel bakış
Kablo girişi plakası ve kablo rakorları
Kablo geçiş sistemleri
Kablo giriş sistemleri kategorisinde sahadan kontrol panosuna düzenli kablo girişi için her şeyi bulacaksınız. Çok sayıda kablo için oldukça düzenli bir kablo girişi sağlayan özel giriş plakalarına ek olarak basit kablo rakorları da bulacaksınız. Ürün portföyü aynı zamanda contalar, oluklu borular, çeşitli adaptörler ve adaptör plakaları gibi aksesuarları da içerir.
CGS kablo kılavuz sistemi
Kablo kılavuz sistemleri
Kablo kılavuz sistemleri ürün kategorisi, kablo yönlendirme ve kablo korumanın tüm yönlerini kapsar. Kontrol panosunun içinde ana hedef düzenli kablo yönlendirmedir, bu nedenle burada kablo kanalları veya CGS kablo kılavuz sistemi gibi ürünler kullanılır. Kablo kanallarından farklı olarak CGS, kontrol panosu kapağından kontrol panosunun içine kolay kablo yönlendirme sağlar. Kontrol panosunun dışında, kablo koruması için büyük ölçüde koruyucu hortumlar kullanılır. Koruyucu hortumlar, farklı ortam koşullarına dayanacak malzeme ve tasarımlarla üretilmiş olarak temin edilir.
Kontrol panosu için montaj malzemesi
Montaj malzemesi
Montaj malzemeleri, DIN rayları, nötr baraları, durdurucular, kablo bağları ve farklı montaj adaptörlerinden oluşur. Doğru DIN rayını seçin ve opsiyonel olarak DIN rayını ilgili montaj adaptörlerini kullanarak takın. DIN ray adaptörleri örneğin DIN rayını yükseltilmiş veya açılı bir konumda monte etmenize olanak tanır. Klemenslerin yanal olarak kaymasını önlemek için birçok çeşidi olan durdurucuları kullanın. Seri ayrıca nötr baralarının montajına uygun farklı durdurucuları da içerir. Ürün portföyü aynı zamanda düzgün kablo gruplama için çeşitli kablo bağlarını da içerir.
LED kontrol panosu lambaları
Kontrol panosu lambaları
İdeal aydınlatma ve hızlı montaj En yeni LED teknolojisiyle ve yüksek kaliteli optik bileşenlerle teçhiz edilmiş olup kontrol panonuz için ideal aydınlatma sağlarlar. Manyetik montaj sayesinde, pano lambalarının montajı ve çalıştırılması kolaydır.
Servis arayüzü ve elektrik prizi
Elektrik prizleri ve servis arayüzleri
Servis arayüzleri ve elektrik prizleri, kontrol panolarınızın bakımını çok daha kolay hale getirir. Servis soketleri, RJ45, CAT5e veya D-SUB 9 gibi basit güç kablolarını ve servis konnektörlerini doğrudan bağlamanızı sağlar. Bu, bakım sırasında herhangi bir harici sokete ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Elektrik prizlerinin çeşitli ülkeye-özgü versiyonları mevcuttur ve sigortalarla, switch'lerle veya LED’lerle teçhiz edilirler. Soketler DIN rayı üzerine veya bir montaj çerçevesine doğrudan montajla takılabilir.
SK ve SCC ekran bağlantı kelepçeleri
Ekran bağlantı kelepçeleri
Ekranlama klemensleri kategorisi, EMC uyumlu klemens kablolaması için gerekli tüm ürünleri içerir. Bunlar, çeşitli ekran bağlantı kelepçelerine ilave olarak ekran bağlantı kelepçeleri ve branşman klemensleri veya besleme klemensleri içerir. Bu, kontrol panonuzun içindeki kabloları kapasitif veya endüktif parazit gibi çeşitli parazit şekillerine karşı korumanıza olanak tanır. Ekran bağlantı kelepçelerini takmak için nötr baraları, montaj malzemesi kategorisinde bulunabilir.