Diyot modülleri

Diyot modülleri

Tam yedekleme

Paralel çalışan güç kaynaklarının kolay ayrımı yüksek süreklilik sağlar.

Geri Yedekleme modülleri

Kategori

  • Ürün listesi QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    QUINT DIODE diyot modülleri tüketiciye kadar tam yedekliliği destekler ve zor koşullar altında bile sistem sürekliliğini arttırır.

  • Ürün listesi TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    TRIO DIODE yedekleme modülleri çıkış geriliminden yedekleme modülüne kadar sürekli olarak yedeklemeyi izler.

Arama Diyot modülleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Diyot modülleri, paralel anahtarlanan güç kaynaklarını ayırır Bu durumda artık bir kısa devre
yükü etkilemez. Bu kısa devrenin, güç kaynaklarının birinin çıkışında veya güç kaynağından diyot modülüne giden besleme hattında olması farketmez -
diyot modülleri güç kaynağında mutlak bir güvenilirlik sağlar.

Avantajlarınız

  • QUINT DIODE – İki pozitif çıkış klemensiyle yüke kadar yedek kablolama sayesinde istikrarlı yedekleme
  • Sağlam tasarım – patlama riskli bölgeler ve zor ortam koşulları için QUINT DIODE
  • Kablaj kontrol edilir: TRIO DIODE güç kaynağından diyota olan kablajı izler
  • Hızlı ve kolay montaj için push-in bağlantılı TRIO DIODE
  • STEP DIODE sadece 18 mm genişliktedir ve DIN rayı üzerinde yer kazandırır
  • Diyot modülleri COMPLETE line sisteminin parçasıdır

TRIO DIODE - dekuplaj ve izleme için yedekleme modülleri

Dekuplaj ve izleme için TRIO DIODE  

TRIO DIODE ile dekuplaj ve izleme

TRIO DIODE yedekleme modülleri güç kaynaklarının çıkış gerilimini ve dekuplaj modülüne kadar olan kablolamayı kontrol eder.

Ayrıca, gezici röle kontağı ve “Yedekleme OK” LED'i yoluyla gerilim düşmelerini belirtir.

 

TRIO DIODE - Push-in bağlantılı yedekleme modülleri

Push-in bağlantılı TRIO DIODE  

Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay montaj

Push-in bağlantı sayesinde TRIO serisi diyotlar hızlı ve kolay şekilde monte edilebilir. Bu yolla sistem sürekliliğini arttırabilirsiniz.

UNO, STEP ve QUINT DIODE – Kolay dekuplaj için yedekleme modülleri

Dekuplaj için UNO, STEP ve QUINT DIODE  

5 - 48 V DC nominal gerilimler için diyot modülleri

UNO DIODE, STEP DIODE ve QUINT DIODE güç kaynaklarının kolay ayrımı söz konusu olduğunda ideal çözümdür.

Güç kaynaklarının birinin çıkışında veya güç kaynağından diyot modülüne giden besleme kablosunda oluşacak kısa devre yükü etkilemez. Sistem güvenilir şekilde beslenmeye devam eder.

QUINT DIODE - Zorlu ortam koşulları için yedekleme modülleri

Zorlu ortam koşulları için QUINT DIODE  

Sağlam tasarım sayesinde sistem sürekliliği

Sağlam tasarımları sayesinde QUINT ailesi diyotlar patlama riskli bölgelerde ve zorlu ortam şartlarında yüksek sistem sürekliliği sağlar. Yedekleme veya yüksek performans için modülü kullanın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS