İletken ve kablo markalama

İnce veya tek telli

İnce veya tek telli

Tüm uygulamalar için: ince ve büyük kabloları etiketlemek için.

Geri Markalama ve etiketleme

Kategori

Arama İletken ve kablo markalama

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Birçok malzeme ve montaj tipi sunuyoruz. İletken ve kablo etiketlerimizi çok geniş bir uygulama alanında kullanabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Çeşitli montaj seçenekleri sayesinde çok sayıda seçenek
  • Dahili ve harici kullanıma yönelik melzemelerin yardımıyla ortama uyum sağlayın
  • Yüksek kalite: silinme ve çizilmeye karşı son derece dayanıklı etiketler

Iletken markalama genel bakış yaratır

Her uygulama için Phoenix Contact kablo etiketleri  

Her uygulama için optimum etikleme çözümü

Kumanda panolarınız ve sistemlerinizin durumu hakkında net bilgi sahibi olun – tüm iletken ve kabloları düzgün ve kalıcı şekilde etiketleyin.

İletken ve kablo etiketleri montaj ve bakımı kolaylaştırır, arızaları giderirken yardımcı olur.

Phoenix Contact'ın iletken ve kablo etiketleri: her uygulama için optimum çözümü sunuyoruz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300