Kapcsolószekrények egyszerű és gyors felépítése

Élenjáró technológiájú termékek

Az átfogó és összehangolt COMPLETE line termékválasztékkal Ön is gyorsan és egyszerűen építheti fel kapcsolószekrényeit. Az egységes kialakításnak és kezelésnek köszönhetően a COMPLETE line termékek különösen egyszerűen installálhatók. Ezáltal Ön is időt takaríthat meg a szerelés, üzembe helyezés és karbantartás során. Minden COMPLETE line termék direkt rugós csatlakozástechnikával van ellátva, így teljes alkalmazások vezetékezhetők gyorsan és szerszám nélkül.

Az Ön előnyei

  • Egyszerű kezelés és esztétikus külső a funkció és a dizájn egyöntetűsége révén
  • Gyors, szerszám nélkül végezhető szerelés direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Csökkentett ráfordítások a gyártásban és a logisztikában az átkötőhidak, a jelölőanyagok és a vizsgálat szabványosított tartozékai révén
  • A teljes kapcsolószekrény egy kézből szerezhető be a COMPLETE line rendszer élenjáró technológiájú termékeivel