2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Már 100 éve ügyfeleink megbízható partnereként állunk a vasúti ágazat rendelkezésére. Első kereskedelmi termékünk ezen a téren már 1923-ban egy felsővezeték-szerelvény volt. A jövőben is az Ön rendelkezésére állunk: olyan okos vasúttechnikai megoldásokkal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos üzemelést és a vasúti infrastruktúra digitalizálását egyaránt.
Vasúti kompetencia központunk
Tapasztalja meg a Phoenix Contact termékeket valódi vasúti alkalmazásokon
A vasúti kompetenciaközpontot a Phoenix Contact telephelyén hoztuk létre, hogy a vasútspecifikus termékeinket valós alkalmazásban mutathassuk be. Ez magában foglalja a vasúti infrastruktúra olyan terepi elemeit, mint a jelző, a váltóhajtás és a kerékérzékelő. A vezérlési feladatokat a kapcsolóházban szimuláljuk, hogy Ön első kézből tapasztalhassa meg a funkciókat. Itt megtanulhatja, hogyan használhatja a Phoenix Contact termékeit, és megvitathatja szakértőinkkel a vasúti ipar kihívásait. Ha felkeltettük érdeklődését, akkor kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot.
A normák és szabványok helyes alkalmazása képezi a zavartalan vasúti működés alapját. Az egyik fontos szabvány az EN 45545, amely a vasúti járművek tűzvédelmét szabályozza. Annak érdekében, hogy ezt a vasút szempontjából fontos szabványt érthetőbbé tegyük, ezt az útmutatót az „elektrotechnikai berendezésekre" összpontosítva hoztuk létre. Itt megismerheti az EN 45545 és EN 45545-2 szabványok háttérinformációit és azok elektromos alkatrészekre vonatkozó előírásait. Szerezzen fontos információkat a tűzvédelmi ellenőrzésekhez és értékeléshez.
A Scheidt & Bachmann a CLIXTRAB-ot használja a túlfeszültség-védelemre az irányítás- és biztonságtechnikában
A felülvizsgált 819.0808 DB-irányelv szigorú követelményeket támaszt az elektronikus és digitális váltóállítóművek túlfeszültség-védelmi koncepcióival szemben. A jelzőberendezéseket gyártó Scheidt & Bachmann a Phoenix Contact CLIXTRAB túlfeszültség-védelmét használja erre a célra.
Annak érdekében, hogy a tesztek és szimulációk közben elvégzett számos elektromos csatlakoztatási és érintkezésbontási műveletnél ne veszítsünk időt, a Phoenix Contact direkt rugós dugaszolási technikája mellett döntöttünk.
A Voestalpine a direkt rugós sorkapcsokat választotta
A termékek kiválasztásában nagy szerepet játszott az idő és a kezelés. Tudjon meg többet a Voestalpine Signaling által leküzdendő kihívásokról és a Phoenix Contacttal való együttműködés alapjairól.
Ezzel a videóval a vasúttechnika alapjaival szeretnénk megismertetni Önt. Tudjon meg többet a vágány mellett lefektetett vezetékekben indukált zavaró feszültség kiszámításáról. Ez képessé teszi Önt arra, hogy felmérje az alkalmazására gyakorolt hatásokat, és intézkedéseket tegyen a biztonságos és megbízható vasúti üzemeltetés érdekében.