Szivárgásfelügyelet A valós idejű adatgyűjtésre és -átvitelre szolgáló megoldásainkkal Ön is megvalósíthatja csővezetéke folyamatos felügyeletét.
Kihívás
A szivárgások azonosítása és csökkentése
A csővezetékek szivárgása súlyos következményekkel járhat. Ennek oka nemcsak a kopás, hanem a csővezetékben szállított termékhez (pl. olaj, gáz, hidrogén, ammónia vagy metanol) való illetéktelen hozzáférés is lehet. A csővezeték mentén 50 kilométeres vagy nagyobb távolságban elhelyezett érzékelőállomások regisztrálják a felmerülő problémákat. A szivárgás behatárolása és elhárítása azonban hosszú ideig tarthat. A személyi, tárgyi és környezeti károk csökkentéséhez, valamint a törvényi előírások betartásához ezért nagy teljesítőképességű felügyeleti megoldásokra van szükség.
Megoldás
Együttműködés a csővezetékek szivárgásfelügyeletében
A Krohne Messtechnik céggel együttműködve egy csővezeték-felügyeleti megoldást fejlesztettünk ki. A megoldás a legkülönfélébb közegekhez használható, például olajhoz és gázhoz, hidrogénhez, ammóniához vagy metanolhoz.
A PipePatrol a termékek, megoldások és szolgáltatások teljes csomagját kínálja a csővezetékek teljes körű menedzseléséhez. Figyelembe veszik az üzemi, biztonsági és környezetvédelmi szempontokat, valamint a törvényi előírásokat is.
A szükséges állapotadatok átvitele
A terepi készülékek adatainak megbízható átvitele alapozza meg a vezérlőközpontban meghozott helyes döntéseket. A begyűjtött átfolyási, nyomás- és hőmérsékletadatokat a különböző mérőállomások pontos időbélyeggel látják el, majd az irányítórendszerbe továbbítják őket. A különösen robusztus egységek mostoha, nagy hőmérséklet-ingadozású környezeti feltételek esetén is gondoskodnak a megbízható adatátvitelről az adott hatótávolságon belül.
Az átviteli lehetőségeket (pl. VPN-alagúton és SHDSL-en keresztüli biztonságos internetkapcsolatok, mobiltelefonos hálózat, Radioline és WLAN összeköttetések) a mindenkori helyi adottságokhoz lehet igazítani, és optimálissá lehet tenni az adatátvitelt.
Meglévő és új érzékelők bekötése
A PLCnext Technology Ecosystem rendszerünkre alapozva a terepen már meglévő tetszőleges érzékelők csatlakoztathatók és használhatók. Ehhez a gyújtószikra-mentes és nem gyújtószikra-mentes I/O modulok széles választéka áll rendelkezésre.
A pontosság növelése érdekében telepítsen új érzékelőket a csővezetékre. Ezt partnerünkkel, a Krohne céggel egyeztetheti.
Kommunikációs megoldások bármilyen infrastruktúrához
Mindegy, hogy milyen célra használják a csővezetéket, a veszélyes anyagok kijutása mindig különleges kihívások elé állítja a vállalatokat. Sokoldalú megoldásokat kínálunk Önnek a szivárgások automatikus észleléséhez. A gyorsan reagáló rendszerek különböző anyagokhoz és átmérőkhöz használhatók. Az egyedi hatótávolságú kommunikáció alapját különböző kommunikációs rendszerek képezik.
Önnek nyújtott előnyök
- Egységes idők a vezérlőkön az mGuard biztonsági router NTP szerver szolgáltatásán keresztül megvalósuló időszinkronizálás révén
- Különböző átviteli közegek a rugalmas adatátvitel érdekében, az Ön létesítményéhez illesztve
- A távoli berendezésrészek bekötése a biztonságos internetes adatátvitelnek köszönhetően
Kapcsolattartó | Bastian Engel
Termékek
Még nem találta meg a megfelelő terméket?
Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.