Világméretű kommunikáció a gépekkel A drága helyszíni szervizelések elkerülése érdekében a megbízható kommunikáció a gépek globális használata miatt nagy jelentőséggel bír. A korszerű termelési koncepciók alapja a különböző gyártási folyamatok közötti adatcsere. Az irodai terület és a termelési szint közötti integrált kommunikáció lehetővé tétele érdekében az ipari Ethernet gyors kommunikációs szabványként fontos szerepet játszik.

Egy táblagép távjelzéssel mutatja egy gép állapotát

A gépekkel folytatott világméretű kommunikáció áttekintése

Interaktív kép: gépekkel folytatott világméretű kommunikáció
Gépek világméretű hálózatba kötése
Kösse Ön is egymással hálózatba a gépeit világszerte. Ezáltal a termelési adatokat helyszíntől függetlenül begyűjtheti és cserélheti. Így a gyártási adatokat, pl. a gépek állapotát és kihasználtságát világszerte szemmel tarthatja, és optimalizálhatja a termelési kapacitásokat.
Gépek világméretű hálózatba kötése
Biztonságos adatcsere
Védje gépeit és hálózatát az emberek vagy a kártékony szoftverek illetéktelen hozzáférésétől. Ezáltal megakadályozhatók a gépkiesések, a szabotázs, az adatvesztés, amelyek nagy gazdasági károkat okozhatnak.
Biztonságos adatcsere
Remote Service
A Remote Service alkalmazásával csökkentse a drága állásidőket, és növelje gépeinek rendelkezésre állását. Csökkentse világszerte a drága helyszíni szervizlátogatások számát, hiszen így a távolban elhelyezett gépeket és berendezéseket távoli eléréssel lehet karbantartani és újraindítani. Ezenfelül a karbantartási és javítási ciklusokat egyszerűen, távkarbantartással tervezheti és végezheti el.
Remote Service
A fejlesztés adatalapú optimalizálása
A gép teljes élettartama során gyűjtsön Ön is értékes információkat az üzemelésről, a kihasználtságról és az üzemzavarokról. Ezeket az adatokat használja fel a gépek optimalizálásához, illetve az új gépek fejlesztésének hajtóerejeként.
A fejlesztés adatalapú optimalizálása