Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotjelzéssel és késes bontással, három, közös viszonyítási potenciálú jelérhez. Nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz és tápfeszültség nélküli telekommunikációs interfészekhez. Közvetett földelés gáztöltésű levezetőn keresztül, EX°e engedéllyel a 2.°zónához. Biztonsági áramkörökben használható a SIL°3 szintig.
Az információtechnika és a telekommunikáció túlfeszültség-védelme
A információtechnika interfészei különösen érzékenyek a túlfeszültségekre. Ugyanakkor nem kívánatos az, hogy a védőkapcsolás kedvezőtlenül befolyásolja a nagy adatátviteli sebességeket. Nagy teljesítőképességű és gyorsan reagáló alkatrészek gondoskodnak a jó védelemről, minimális csillapítás mellett. A túlfeszültségeket a készülék biztonságosan korlátozza. A sávszélesség szinte változatlan marad.
EA (CAT6A) osztályú túlfeszültség-védelem, gigabites Ethernet (10 Gbit/s-ig), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1 hálózatokhoz. Alkalmas "A-üzemmódú" és "B-üzemmódú" Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) hálózatokhoz. RJ45 közdugasz külön földelővezetékkel és földeléscsatlakoztató pattintólábbal NS 35 kalapsínekhez.
Túlfeszültség-finomvédelem max. 1 Gbit/s sebességű adathálózatokhoz, alkalmazható a következőknél: Ethernet, Power over Ethernet (PoE, „Mode A” és „Mode B”), Token Ring, ISDN és DS1. RJ45 közdugasz külön földelővezetékkel és NS 35 kalapsínekhez való rögzítőlábbal.
Túlfeszültség-védelmi dugasz alapelemhez, durva védelem a keresztirányú feszültségre és finomvédelem a két földpotenciálmentes üzemeltetésű jelátviteli kábelér és földelés között informatikai célra, hosszirányú durva feszültségvédelem a földpotenciállal szemben.
Kábeltokozat D-SUB-9 aljzathoz
Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotjelzéssel és késes bontással, három, közös viszonyítási potenciálú jelérhez. Nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz és tápfeszültség nélküli telekommunikációs interfészekhez. Közvetett földelés gáztöltésű levezetőn keresztül, EX°e engedéllyel a 2.°zónához. Biztonsági áramkörökben használható a SIL°3 szintig.
Túlfeszültség-védelem állapotjelzéssel, analóg és digitális távközlési interfészekhez (VDSL akár 250 Mbit/s, G.fast akár 1,5 Gbit/s adatsebességig) falon kívüli házban. Igény szerint kalapsínre is pattintható. Beépített túlterhelés-védelem (Power-cross). Csatlakozó: RJ45 (RJ12) és direkt rugós.
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel két SHDSL telekommunikációs csatlakozóhoz (porthoz). Csatlakozás: RJ45 (RJ12/RJ11) és dugaszolható csavaros kapocs (COMBICON). Akár hordozósínre is pattintható.
LSA-PLUS bontóléc CTM és CT 10 védőmodulok befogadására. Kivitele: 10 érpár, A méret: Hossza: 124 mm.
Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotjelzéssel és késes bontással, három, közös viszonyítási potenciálú jelérhez. Nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz és tápfeszültség nélküli telekommunikációs interfészekhez, EX e engedéllyel a 2. zónához. Biztonsági áramkörökben használható a SIL°3 szintig.
Az Ön előnyei
- Az összes szabvány betartása – a túlfeszültség-védelemre és a nagysebességű hálózatokra vonatkozóan is
- Az összes szokásos alkalmazás és jel védelme a komplett termékválaszték révén
- Sokoldalú használhatóság az alkalmazáshoz igazodó kialakítások és csatlakozástechnikák révén
- Egyszerű vizsgálat a dugaszolható levezetőknek köszönhetően
Új termékek
Telekommunikációs alkalmazások védelme
Nagy sebességű átvitelhez VDSL és G.fast segítségével
Az új DT-TELE-WM-RJ45-PT-I védőkészülék megvédi a nagysebességű telekommunikációs alkalmazásokat a túlfeszültségek által okozott károktól. A túlfeszültség-védelmet egyszerűen szerelje fel egy kalapsínre, a kapcsolószekrény panelére vagy a falra.
Fő jellemzők
- Falra és kalapsínre szerelés sorkapcsokkal és dugaszolható rendszercsatlakozással
- 250 Mbps (VDSL) és 1,5 Gbit/s (g.Fast) sebességig használható
- Integrált állapotjelzés
Önnek nyújtott előnyök
- Könnyű telepítés szekrényekbe és falra csavaros rögzítéssel és kalapsínre történő csatlakoztatással
- Nincs adatátviteli korlátozás még nagy sebességnél sem
- Pontos funkciófelügyelet a készülék állapotjelzésén keresztül
Túlfeszültség-védelmi készülékek az információtechnika számára
Az információtechnika túlfeszültség-védelmének konfigurátora
Adathálózataihoz itt összeállíthatja a megfelelő túlfeszültség-védelmet.
DATATRAB termékcsalád
DATATRAB DT – univerzális információtechnikai védelem
A Phoenix Contact DATATRAB DT termékcsaládja számos alkalmazáshoz nyújt védelmet:
- Nagysebességű hálózatok 10 gigabites Ethernettel
- RS-485 interfésszel ellátott hálózatok
- Analóg és digitális telekommunikációs interfészek, a DSL-t is ideértve
Minden túlfeszültség-védelmi készüléket rendszerkonform kivitelben, megfelelő csatlakozástechnikával szállítunk.
A DT-LAN-CAT 6+ változat különböző adatprotokollok, például Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring és DS1 kezelésére képes a legnagyobb átviteli sebesség mellett is.
A DATATRAB választhatóan adapterként vagy kalapsínmodulként használható.
TERMITRAB complete VDSL alkalmazásokhoz
TERMITRAB complete telekommunikációs interfészekhez
A TERMITRAB complete és a TTC‑6‑1x2‑TELE… csupán 6 mm beépítési szélesség mellett keskeny és megbízható védelmet kínál a telekommunikációs interfészekhez. A védőkapcsolás a VDSL alkalmazásokhoz van optimalizálva. A kompakt túlfeszültség-védelem nagy, max. 250 Mbit/s adatátviteli sebességeknél is biztonságos védelmet nyújt a tranziensek ellen anélkül, hogy befolyásolná a hasznos jelet.
A telekommunikációs interfészekhez való védőkészülékek mind direkt rugós, mind csavaros csatlakozástechnikával kaphatók.
PLUGTRAB PT-IQ intelligens túlfeszültség-védelem
PLUGTRAB PT-IQ adatinterfészekhez
A PLUGTRAB PT-IQ intelligens túlfeszültség-védelem már az Ön adatvezetékeit is biztonságosan megvédi a túlfeszültségek ellen. A védőkapcsolást kifejezetten nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz illesztettük. A védőkapcsolás minden feszültségkorlátozó eleme állandó felügyelet alatt áll.
Előny: a gyakori túlfeszültségek miatti előzetes károsodások felismerése és jelzése. A többfokozatú állapotjelzés révén a levezetők állapota mindig felismerhető:
- piros = csere szükséges,
- sárga = csere ajánlott,
- zöld = a levezető funkció rendben.
A vezérlőn keresztül gyűjtő távjelzés valósítható meg az összes csatlakoztatott védelmi készülékről. A hagyományos csavaros vagy a kényelmes direkt rugós csatlakozástechnika egyaránt választható.
DATATRAB a használatban
Tipikus alkalmazási területek
Az információtechnikai védelmi készülékek két területre oszthatók:
- Adatinterfészek
- Telekommunikációs alkalmazások
A számítástechnika igen kis feszültségekkel és nagy átviteli sebességekkel dolgozik. A telekommunikációs rendszerek ellenben a kábeles infrastruktúra miatt kisebb átviteli sebességeket, ugyanakkor nagyobb feszültségeket alkalmaznak.