UM-BASIC extrudált profilházak

UM-BASIC extrudált profilház egyedi méretű NYÁK-lapokhoz

Az UM-BASIC termékcsalád extrudált profilházai egyesítik a rövid szerelési időket és a csatlakozástechnika megválasztásának nagyfokú rugalmasságát. Lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lapok egyedi helyzeteit és méreteit. Az alacsony kialakítás támogatja a lapos elektronikus részegységek felépítését és egyszerű szerelését szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül a falra. Ez lehetővé teszi a készülékkoncepciók nagy szabadságfokát – például az ipari elektronikában.

Az Ön előnyei

  • Különböző alapprofilok egyenként három NYÁK-lap szinttel
  • A különböző méretű modulfedelek tetszőlegesen pozícionálhatók
  • Sok szabványos csatlakozástechnikával kompatibilis
  • Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
  • Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén
Ingyenes minta
Tesztelje Ön is az UM-BASIC sorozat extrudált profilházait

Szeretné tesztelni az UM-BASIC sorozatú, egyedi méretű nyomtatott áramköri lapokhoz való extrudált profilházakat? – Rendelje meg személyes mintakészletét most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
UM-BASIC sorozatú elektronikaházak
Konfigurátor az egyedi méretű NYÁK-lapokhoz való UM-BASIC extrudált profilházakhoz

Konfigurátor az egyedi méretű NYÁK-lapokhoz való extrudált profilházakhoz

Nagy szabadságra van szüksége a készülékei nyomtatott áramköri lapjainak fejlesztésében? – Az UM-BASIC extrudált profilház nyílt kialakítási elvet és a nyomtatott áramköri lap egyedi beépítési helyzeteit kínálja, valamint rugalmas hosszakat 3 és 200 cm között. Ezáltal akár nagyméretű készülékkoncepciók is megvalósíthatók.

A Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikai újdonságai

Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

Az UM-BASIC sorozat extrudált profilházainak áttekintése A falra szerelhető csatlakozóházak, mint például az UM-BASIC sorozat extrudált profilházai, egyedi beszerelési méreteket engednek meg, és különösen egyszerűen szerelhetők. A nyílt felépítési elv ideálisan alkalmas a rugalmas és nagyméretű alkatrészeket befogadó készülékkoncepciókhoz.

Interaktív képtérkép: Az UM-BASIC sorozat extrudált profilházai
Egyedi profilszélességek
72 mm, 108 mm, valamint 122 mm profilszélességgel kaphatók.
Egyedi profilszélességek
A nyomtatott áramköri lap beépítése
A nyomtatott áramköri lapok három különböző síkban rögzíthetők.
A nyomtatott áramköri lap beépítése
Az elektronika védelme
A különböző geometriájú, szabadon elhelyezhető fedelek hossza konfigurálható.
Az elektronika védelme
Pontosan illeszkedő profilhossz
A profilhossz 3 cm és 100 cm között lehet.
Pontosan illeszkedő profilhossz
Csavar nélküli szerelés
Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően: az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők.
Csavar nélküli szerelés
Videó: Határtalan szabadság a készülékkoncepcióban
Határtalan szabadság a készülékkoncepcióban YouTube

Határtalan szabadság a készülékkoncepcióban

Az extrudált profilházak jellemzője a gyors, szerszám nélküli szerelés a snap-mount elvvel, és a ház hosszának milliméteres pontosságú illeszthetősége a nyomtatott áramköri lap méretéhez. Fejlessze ki készülékeit igényei szerint, hiszen a NYÁK csatlakozástechnikáját szabadon megválaszthatja. A nyitott építési elv optimális a nagyméretű alkatrészekkel szerelt nyomtatott áramköri lapokhoz. A szabadon elhelyezhető választható védőfedelek védik az elektronikát.

Videó: Az UM-BASIC sorozat extrudált profilházainak egyszerű szerelése
Az UM-BASIC sorozatú extrudált profilházak egyszerű szerelése YouTube

Az UM-BASIC sorozatú extrudált profilházak egyszerű szerelése

Győződjön meg arról, hogy milyen egyszerű az UM-BASIC ház összeépítése. A szerelés csak pár percig tart.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.