T2 típusú túlfeszültség-korlátozó

T2 típusú túlfeszültség-korlátozó

Nagy teljesítményű és keskeny

A T2 típusú túlfeszültség-védelem egyetlen alelosztóból sem hiányozhat. Csak így érhető el a megbízható védelem.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

Kategóriák

Keresés a következő helyen: T2 típusú túlfeszültség-korlátozó

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A túlfeszültségek messze leggyakoribb okai a kapcsolási műveletek. Ezek ellen a dinamikus zavaró mennyiségek ellen a T2 típusú túlfeszültség-korlátozók nyújtanak hatékony védelmet. Akár ipari környezetről, akár lakóépületről van szó, a T2 típusú védelem lehetővé teszi az installációk és készülékek alapvédelmét.

Előnyei

  • Alacsony védelmi szint a varisztor-alapú védőkapcsolásnak köszönhetően
  • A lehető legjobb védelem túlfeszültségek ellen nagy teljesítményű leválasztóegységgel
  • Magas zárlatállóság: 50 kA-ig
  • Hely-, idő- és pénzmegtakarítás az előbiztosítás nélküli használatnak köszönhetően 315 A-ig
  • Karbantartásmentesség az univerzálisan dugaszolható védőkészülékek révén

A világ legkeskenyebb T2 típusú túlfeszültség-korlátozója

T2 típusú túlfeszültség-védelem  

T2 típusú túlfeszültség-védelem az alelosztóban

A VALVETRAB SEC a csatornánkénti csupán 12 mm beépítési szélességével a világ legkeskenyebb T2 típusú túlfeszültség-korlátozója. Mindössze 48 mm beépítési szélességen kiváló túlfeszültség-védelem hozható létre egy ötvezetékes rendszerben.

A levezető 1,5 kV védelmi szintet kínál. Így a T3 típusú készülékvédelem követelményeinek is eleget tesz. A VALVETRAB SEC úgy csökkenti a feszültségcsúcsokat, hogy azok a gépeket, berendezéseket és háztartási készülékeket ne károsíthassák.

Külső villámvédelmi rendszerrel felépített ipari és épületinstallációk esetén a T2 típusú túlfeszültség-védelem a T1 típusú villámáram-levezetők utáni második védelmi fokozat. A túlfeszültség-korlátozó max. 50 kA zárlati áramot kezel. A T2 típusú levezetők előbiztosítás nélkül alkalmazhatók a főbiztosíték 315 A névleges áramáig.

Moduláris és dugaszolható

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS telepítésre kész levezetőblokkokkal

A VALVETRAB MS készülékek moduláris felépítésű T2 típusú túlfeszütség-korlátozók. Alapelemből és védelmi dugaszból állnak. Az ágankénti beépítési szélesség 17,5 mm, ez egy osztóegységnek felel meg.  Különböző alkalmazási területeken használható, telepítésre kész levezetőblokkokkal könnyítjük meg Önnek a választást.

  • A telepítésre kész levezetőblokkok különféle alkalmazási esetekben használhatók.
  • A Biconnect kapcsokkal egyszerűen megoldható az áthidalás, például hibaáram-védőkapcsolók esetén.
  • A védelmi dugaszt első alkalommal az alapelembe dugva az mechanikusan kódolódik.
  • Egyszerű és impedanciasemleges kihúzás és dugaszolás pl. szigetelésmérésnél. A körülményes le- és felcsatlakoztatásra nincs szükség. 

Előtétbiztosítóval

Túlfeszültség-védelem 5 vezetős hálózatokhoz  

Túlfeszültség-védelem koordinált előtétbiztosítóval

Ha alkalmazásának főbiztosítéka 315 A-esnél nagyobb, akkor a túlfeszültség-védelem kiegészítő biztosítása is szükséges. Erre az esetre a VAL-CP-MCB révén koordinált levezető-előbiztosítással ellátott T2 típusú túlfeszültség-korlátozókból álló túlfeszültség-védelmet kínálunk.

Ez azt jelenti, hogy Ön kettős biztonságot kap, minimális installációs ráfordítás mellett. Használja ki az egyszerű, az installálási környezettől független tervezés előnyeit. A beépített állapotjelzés és a távjelzési lehetőség mindig és mindenhol tájékoztatást ad a túlfeszültség-védelem hatékonyságáról. A helytakarékos megoldás 5, 4 és 3 vezetős rendszerekhez áll rendelkezésre. 

T2 típusú túlfeszültség-védelem 60 mm-es sínrendszerekhez

VALVETRAB kombináció  

Túlfeszültség-védelem előtétbiztosítóval, 60 mm-es sínrendszerhez

A VAL-CP-MOSO készülékek nagy zárlattűrésű, T2 típusú univerzális túlfeszültség-levezetők mindössze 54 mm széles szerelőaljzaton.

Ezek a túlfeszültség-korlátozók is el vannak látva állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel.

A védőkészülékek minden szabványos 60 mm-es sínrendszerre felszerelhetők.

Az installálás gyerekjáték: pattintsa fel a túlfeszültség-védelmet, csatlakoztassa a potenciálkiegyenlítőt − és már kész is!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás