T1 + T2 típusú kombinált levezető

Villámáram-levezető

Villámkisülések esetén is biztonságban

Védje hatékonyan installációját a villámkisülések okozta károsodástól T1 + T2 típusú kombinált levezetőinkkel.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

Kategóriák

Keresés a következő helyen: T1 + T2 típusú kombinált levezető

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Villámkisülések vagy közvetlen villámcsapás esetén T1 + T2 típusú kombinált levezetőink a legjobb védelmet kínálják az Ön installációi számára. A kisfeszültségű rendszerek főelosztóiban nagyteljesítményű villámáram-levezetőink a nagy villámáramokat is biztonságosan vezetik le a földbe.

Előnyei

  • Optimális villámáram- és túlfeszültség-védelem nagyteljesítményű és hálózati utánfolyó áramtól mentes T1 + T2 típusú kombinált levezetőinkkel
  • A berendezések maximális rendelkezésre állása a nagy utánfolyóáram-oltó képesség révén
  • Az optikai, mechanikai állapotjelzés és a távjező érintkező folyamatosan tájékoztat a levezető állapotáról
  • Könnyű karbantartás a védőkészülékek dugaszolható kivitele révén

FLASHTRAB SEC – a mi „izompacsirtáink"

Nagyteljesítményű T1 + T2 típusú kombinált levezetők  

T1 + T2 típusú kombinált levezetők – FLASHTRAB SEC

A legnagyobb levezetőképesség a legkisebb méretben – mindezt akár 440 Volt tartós feszültség esetén is. A T1 + T2 típusú kombinált levezetőkben levő szikraközeink rendkívül nagy teljesítményűek a hálózati utánfolyó áramtól mentes technológiának köszönhetően. Ez növeli a T1 + T2 típusú kombinált levezetők élettartamát, és egyidejűleg csökkenti az Ön rendszerében az installáció terhelését.

A kiemelkedő tulajdonságok áttekintése:

  • Hálózati utánfolyó áramtól és szivárgóáramtól mentes szikraköz
  • Alacsony védelmi szint
  • Alkalmazható a mérő előtti tartományban
  • Magas vizsgálati villámáram és levezetőképesség
  • Ideális az I / II villámvédelmi osztályokban való alkalmazásra

POWERTRAB

T1 + T2 típusú POWERTRAB PWT kombinált levezető kalapsínen  

POWERTRAB PWT – a T1 + T2 típusú kombinált levezető mostoha ipari környezethez

A 800 V AC méretezési feszültségű, csatornánként 35 kA levezetőképességű, robusztus T1 + T2 típusú kombinált levezetők optimálisan alkalmazhatók mostoha ipari környezetben. Az ellenálló házkonstrukció, a 25 g ütésállóság és az 5 g rezgésállóság pl. szélerőművekben való használatra is alkalmassá teszik a T1 + T2 típusú kombinált levezetőket. A többfokozatú állapotjelzés már a túlfeszültség-események okozta előkárosodásokat is felismerhetővé teszi.

  • Nagy méretezési feszültség
  • Nagy lökés- és rezgésállóság
  • Többfokozatú állapotjelzés
  • Mostoha ipari környezetben használható

VALVETRAB MS T1/T2

T1 + T2 típusú VALVETRAB MS T1/T2 kombinált levezető kalapsínen  

Varisztor-alapú T1 + T2 típusú kombinált levezető – VALVETRAB MS T1/T2

A varisztor-alapú T1 + T2 típusú kombinált levezetők csatornánként 12,5 kA levezetőképességet kínálnak kis maradékfeszültség mellett. Teljesítik a III és IV villámvédelmi osztályok követelményeit. A dugaszolható felépítésnek köszönhetően az ismétlődő vizsgálatok végrehajtása gyors és egyszerű.

  • Alapvédelem minden szokásos alkalmazáshoz
  • Alacsony védelmi szint
  • Alkalmas a III / IV villámvédelmi osztályokban való használatra
  • Fotovillamos rendszerek védelmére szolgáló eszközöket tartalmaz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás