Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Túlfeszültség-védelmi készülékek a tápellátáshoz kalapsínen

Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

A betáplálástól a végkészülékig megfelelő túlfeszültség-védelmet kínálunk egy többszintű védelmi koncepcióhoz. A túlfeszültség-védelmi készülékeket a szabványok a telepítési helytől és a követelménytől függően különböző típusokra osztják fel: 1. típus, 2. típus és 3. típus. Ez a típusbesorolás különböző vizsgálatokon alapszik. Ha azok egynél több vizsgálatnak is megfelelnek, kombinált levezetőkről beszélünk.

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagyteljesítményű összetevői miatt minden használatos elektromos tápellátási rendszerben alkalmazható
  • A berendezések maximális rendelkezésre állása a hálózati utánfolyó áramtól mentes szikraköz-technológia révén
  • Folyamatos védelem minden védelmi fokozatban az egymással összehangolt védőkészülékeknek köszönhetően
  • Helytakarékos és olcsó telepítés a keskeny kialakítás miatt
  • Jobb mielőbb tudni, mi a helyzet – a dugaszolható védőkészülékek előretekintő vizsgálata lehetővé teszi ezt
  • A tápellátás túlfeszültség-védelme a COMPLETE line rendszer része
T1 + T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék – FLT-SEC-P-T1-3S-350

T1 + T2 típusú kombinált levezető – FLT-SEC-P-T1-3S-350

T1 + T2 típusú kombinált levezető FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Az összes T1 típusú villámáram-levezető megfelel a levezetőképességére vonatkozó legszigorúbb követelményeknek is. Ugyanakkor ezek egyben T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) is. A T1 típusú villámáram-levezetők II-es vizsgálati osztályú tanúsítása ezért redundáns információ, nem jelent kiegészítő minősítést. Az ilyen védőkészülékeket ezért kombinált levezetőnek (T1 + T2 típusú SPD) is nevezik. A kombinált levezető tehát olyan védőkészülék, amely kielégíti mindkét vizsgálati osztály követelményeit.

Túlfeszültség-védelmi készülék, T1+T2 special típusú kombinált levezető – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

T1 + T2 special típusú kombinált levezető – FLT-SEC-P-T1+T2-3S-350

T1+T2 special típusú kombinált levezető FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

A T1 + T2 special típusú kombinált levezető alapvetően különbözik a T1 + T2 típusú kombinált levezetőtől. A T1 + T2 special típusú kombinált levezető ugyanis két különálló védőkészüléket tartalmaz, amelyek szűk helyen párhuzamosan vannak kapcsolva. A feszültségkapcsoló szikraköz (T1 + T2 típusú SPD) optimálisan együttműködik egy feszültségkorlátozó varisztorral (T2 típusú SPD). A kompakt részegységben elhelyezett két önálló védőkészülék gondoskodik az optimális megszólalási időről, a berendezés legjobb védelméről és a komponensek hosszú üzemi élettartamáról.

T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékek

A T2 típusú túlfeszültség-korlátozókat (SPD-k) általában az alelosztókba vagy a gépek kapcsolószekrényébe építik be. Ezek képezik a második védelmi fokozatot a három fokozatú túlfeszültség-védelmi koncepcióban. A T2 típusú SPD-knek a villámcsapásokból közvetett módon vagy a kapcsolási eseményekből származó túlfeszültségeket kell levezetniük. A kapcsolási események okozta túlfeszültségek sokszor nagyon dinamikusak, és gyakrabban fordulnak elő, mint a villámok által okozott túlfeszültségek. Itt a kis megszólalási idejű, pl. a varisztoros technológia válik be.

T3 típusú készülékvédelem – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

T3 típusú készülékvédelem – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

T3 típusú készülékvédelem

A T3 típusú túlfeszültség-védelmi készülékeket általában közvetlenül a védendő végkészülékbe építik be. Ezért készülékvédelemnek is nevezzük ezeket. Az eltérő installációs környezetek miatt a T3 típusú SPD-k nagyon különböző kialakításúak lehetnek:

  • kalapsínre szerelhető készülékek,
  • csatlakozóaljzatba építhető készülékek.
Táj épületekkel, erőművel, szélerőműteleppel, fotovillamos berendezésekkel és infrastruktúrával

Túlfeszültség-védelem minden alkalmazáshoz

A megfelelő túlfeszültség-védelemmel Ön garantálhatja alkalmazásának rendelkezésre állását. Legyen szó megújuló és ezért tiszta energiatermelésről vagy a jövő mobilitásáról − a túlfeszültségek elleni megfelelő védelem egyszerűen elengedhetetlen. A hálózatba kötött épületek, ipari létesítmények és a hozzájuk tartozó infrastruktúra képezik az automatizált értékteremtés alapját.

Ahhoz, hogy az Ön létesítményeinek és beruházásainak rendelkezésre állása és termelése folyamatos maradjon, szinte minden alkalmazáshoz és hálózatkialakításhoz megfelelő túlfeszültség-védelmi termékeket kínálunk.

Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez
Túlfeszültség-védelem szélerőművekhez
Túlfeszültség-védelem az elektromobilitás számára
Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz
Túlfeszültség-védelem a gyűjtősínes rendszerekhez
Túlfeszültség-védelem a mérő előtti tartományhoz
Túlfeszültség-védelem a fő- és az alelosztóhoz
Túlfeszültség-védelem a gép- és berendezésgyártás számára
Túlfeszültség-védelem az infrastruktúra számára
T1, T2 és T3 típusú túlfeszültség-védelem

T1, T2 és T3 típusú túlfeszültség-védelem

A T1, T2 és T3 típusú túlfeszültség-védelmek közötti különbség

A T1 típusú kombinált levezetőt, ill. villámáram-levezetőt a mérő előtti tartományban alkalmazzák. Ezeknek a legmagasabb követelményeknek kell megfelelniük, hiszen a közvetlen villámcsapás hatásai ellen is védeniük kell. A főelosztó jellemző installációs körülményei között gyakran nagyon magas zárlatállósági követelmények vannak. Ezek teljesítéséhez nagy teljesítményű technológiára van szükség, ilyen például a szikraköz-technológia.

A T1 + T2 típusú kombinált levezetők olyan villámáram-levezetők, amelyek a villámáram-vizsgálaton kívül a T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékek megkövetelt vizsgálatainak is megfelelnek. A T1+T2 special típusú kombinált levezető egy különlegességet kínál. Ezek a nagy teljesítőképességű szikraközöket közvetlenül kombinálják a varisztor-alapú túlfeszültség-védelmi készülékekkel.

A kisebb levezetőképességű T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékeket a mérő utáni tartományban használják. Ezeket általában alelosztókba vagy a gépek kapcsolószekrényébe építik be. Ezeknek a túlfeszültség-védelmi készülékeknek a közvetett villámcsapásokból vagy kapcsolási eseményekből származó indukált túlfeszültségeket kell levezetniük, és nem a közvetlen villámáramot. Itt a kis megszólalási idejű, pl. a varisztoros levezető-technológia válik be.

A T3 típusú túlfeszültség-védelmi készülékek a legkisebb levezetőképességűek, ezeket készülékvédőknek is nevezik, és a végkészülékekhez a lehető legközelebb helyezik el őket. A jelvezetékekhez speciális túlfeszültség-védelmi készülékekre van szükség. Ezeket is közvetlenül a védendő végberendezés elé építik be. Az eltérő installációs környezetek miatt ezek a készülékek különböző kialakításúak lehetnek. Az elterjedt kalapsínre szerelés mellett vannak csatlakozóaljzatba építhető, vagy közvetlenül a végberendezés nyomtatott áramköri lapjára szerelhető termékek is.

Technológiailag a T3-as típusú túlfeszültség-védelem hasonló a varisztorokon alapuló T2-es típushoz, de a levezető képességére vonatkozó követelményei még alacsonyabbak a T2-es típushoz képest. A T2/T3 típusú túlfeszültség-védelmet mindenekelőtt az épületbe kívülről beérkező vezetékek védelmére használják.