Csupaszoló automaták
Automata szerszámok a vezetők konfekcionálásához
Szerszámprogramunk hatékony automata szerszámokat kínál a levágáshoz, csupaszoláshoz és krimpeléshez. Automatizálja Ön is ezt a három részfolyamatot, akár már kis és közepes darabszámok esetén is. A vezetők és vezetékek pontos és gyors megmunkálására szolgáló automata szerszámokkal a munka eredményei tartósan kiváló minőségben születnek meg.
Termék kategóriák
Önnek nyújtott előnyök
- Különböző anyagú vezetők pontos és gyors feldolgozása
- Egyszerű üzembe helyezés – plug and play
- Intuitív kezelés kijelzőn, forgatható gombokkal vagy számbillentyűkkel
- Robusztus és hosszú élettartamú automata szerszámok az alig kopó alkatrészek alkalmazása révén
Hatékony vezetőfeldolgozás automata szerszámokkal
Vágás, csupaszolás és krimpelés: Növelje a vezetőfeldolgozás hatékonyságát önműködő szerszámainkkal a három lépés automatizálásával. A funkcionalitás, a minőség és a rövid átszerelési idő kombinációja nagyfokú rugalmasságot és folyamatosan kiváló minőségű munkaeredményeket biztosít. A vezetők és kábelek pontos és gyors megmunkálására szolgáló automata szerszámainkat az intuitív kezelésnek köszönhetően egyszerűen lehet üzembe helyezni. A robusztus kialakítás és az alig kopó alkatrészek alkalmazása révén az automata szerszámok hosszú élettartamúak és kevés karbantartást igényelnek.
CUTFOX 10 daraboló automata
Vágó és daraboló automaták
Takarítson meg időt a vezető-előkészítésnél: Daraboló automatánkkal automatikusan és milliméteres pontossággal vághatja méretre a max. 10 mm²-es vezetőket és a 8 mm átmérőjű vezetékeket. A hosszúság és mennyiség gyors és intuitív betáplálása megakadályozza a téves kezelést. Automata szerszámunk önműködően beállítja az átmérőt.
- Intuitív kezelés a képernyőn és a numerikus billentyűzeten keresztül
- Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
- Automatikus átmérőbeállítás a rugós kialakítás révén
- Kényelmes adatátvétel, például Microsoft Excelből
WF 1000 csupaszolóautomata
Csupaszolóautomaták
A standard PVC-től a problémás teflon szigetelésekig: Csupaszolóautomatáinkkal minden vezető megbízhatóan és megismételhető pontossággal csupaszolható.
A kompakt automata szerszám lehetővé teszi a legfeljebb 6 mm²-es vezetők és a legfeljebb 6 mm átmérőjű vezetékek automatikus csupaszolását.
- A lecsupaszolási méretek intuitív beállítása a kijelző és a forgatógombok segítségével
- Időmegtakarítás a gyors, mindössze 0,3 másodperces ciklusidővel történő csupaszolásnak köszönhetően
- Problémás szigetelések megmunkálása speciális késgeometriákkal
- A lehúzóerőnek megfelelő érzékeny és automatikus szorítóerő-beállításnak köszönhetően nem sérül meg a szigetelés
CF 500 krimpelőautomata
Krimpelőautomaták
Ésszerűsítse munkafolyamatait kompakt krimpelőautomatánkkal. Az érvéghüvelytől a koaxiális csatlakozóig: Az automata szerszám nagy préselőerejének, valamint a süllyesztékek egyszerű és gyors cserélhetőségének köszönhetően alkalmas a különböző típusú és méretű csatlakozók krimpelésére.
- Intuitív kezelés a képernyőn és a numerikus billentyűzeten keresztül
- Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
- Nagy rugalmasság a cserélhető süllyesztékeknek köszönhetően
- A krimpelési folyamat egyszerű indítása lábkapcsolóval
CF 3000 csupaszoló- és krimpelőautomata
Csupaszoló- és krimpelőautomaták
Csökkentse a feldolgozási időt csupaszolásra és krimpelésre szolgáló önműködő szerszámainkkal. Mindössze egy másodperc alatt és egy műveletben pontosan konfekcionált vezetőt kap. Mobil alkalmazásra a kompakt CF 3000 csupaszoló- és krimpelőautomatánk használható. Ezzel a készülékkel gyorsan és biztonságosan munkálhatók meg a szalagos kiszerelésű érvéghüvelyek.
- Gyors keresztmetszetváltás a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Rövid ciklusidő az egymáshoz hangolt részfolyamatok révén
- Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
Mobil csupaszoló- és krimpelőautomaták
Mobil csupaszoló- és krimpelőautomaták
Mobil csupaszoló- és krimpelőautomatánk a legkisebb önműködő szerszám, és ideális a hatékony vezetőfeldolgozásra közvetlenül a kapcsolószekrényen vagy a kapcsolószekrényben. Mobil kézi készülékünkkel csupán két másodpercre van szüksége a vezetők konfekcionálásához. A csupaszolást, az érvéghüvely felhelyezését és a préselést a Crimphandy egyetlen munkamenetben elvégzi.
- Akár 75 %-os időmegtakarítás a munkaműveletek összevonása és a rendkívül egyszerű kezelés révén
- Egyenletes minőségű munkaeredmények az automatikus felügyeleti funkcióknak köszönhetően
- Korlátlan mobil használat az akkus üzemnek és az alkatrésztárnak köszönhetően