Minőségvizsgálatok Termékeink minősége nagyon fontos a számunkra. Ezt nem csupán utólag, a már elkészült terméken ellenőrizzük, hanem felelősségteljes módon a gyártás és a logisztika minden lépésénél létrehozzuk. Annak érdekében, hogy termékeink minden lényeges szektorban alkalmazhatók legyenek, egy sor vizsgálati eljárásnak vetjük alá azokat. Az IEC 60947-7-1/-2/-3 szerinti standard vizsgálati eljáráson kívül termékeinket specifikus minőségvizsgálatoknak is alávetjük, amelyek révén számos engedélyt is megszerzünk hozzájuk.

Valaki egy csavaros kapocs vezetőkihúzási vizsgálata közben a laboratóriumban
Férfi laboratóriumi vizsgálat közben

Laboratóriumi vizsgálat

Alapok A minőségvizsgálatok alapjai

A minőségvizsgálatok alapjai
Termékeink kiváló minőségének alapvető garantálása érdekében a Phoenix Contactnál a legnagyobb súlyt arra helyezzük, hogy a kiváló minőség minden gyártási területen érvényre jusson. A minőségbiztosítás fontos tényezőit jelentik laboratóriumaink, amelyek a termékeket végigkísérik a teljes gyártási folyamaton. Emiatt laboratóriumaink mindig a folyamatos optimalizálás középpontjában vannak, és számos akkreditációt szereztek, ilyen pl. a CE és az UL szerinti akkreditáció.

Vezetőkihúzási vizsgálat egy csavaros kapcson a laboratóriumban

Vezetőkihúzási vizsgálat (IEC 60947-7-1/-2) egy sorkapcson

Mechanikai vizsgálatok A sorkapocs mechanikai tulajdonságainak vizsgálatai

A termék mechanikai tulajdonságainak vizsgálatai
A mechanikai minőségvizsgálatokkal elsősorban a befogótesteket és a szigetelőházakat teszteljük. A tesztek a termékek mechanikai szilárdságára, vagy a különböző befolyásokkal, például a rezgéssel, a vezető mozgatásával és kihúzásával szembeni ellenállóképességére összpontosítanak. Ezen minőségi vizsgálatok révén a legkiválóbb minőségi szintet tudjuk Önnek garantálni a mechanikai tulajdonságok terén.

Példák a mechanikai vizsgálatokra:

  • Csatlakozási képesség
  • Hajlításvizsgálat
  • Vezetőkihúzási vizsgálat
  • Mechanikai szilárdság
  • Hősokkvizsgálat
Egy csavaros kapocs rövid idejű áramállóságának minőségvizsgálata az elektromos vizsgálat során

Egy sorkapocs rövid idejű áramállóságának vizsgálata (IEC 60947-7-1/-2)

Elektromos vizsgálatok

Elektromos vizsgálatok
A termékek áramvezetésének minőségvizsgálatai
Az elektromos minőségvizsgálatok a termékekben folyó áramokra vonatkoznak. Ehhez különböző helyzeteket kell imitálni, amelyekben például a sorkapcsokat zárlatra vagy hőfejlődésre teszteljük.
A megfelelő elektromos szigetelés garantálása érdekében a sorkapcsokat ezenkívül a kúszóutakra és a szigetelési tulajdonságokra is vizsgáljuk. Az egyes termékek hatékonysága érdekében továbbá a feszültségesést is teszteljük. Az elektromos vizsgálatok példái:

  • Melegedésvizsgálat
  • Szigetelésvizsgálat
  • Átütési távolságok és kúszóutak
  • Feszültségesés-vizsgálat
  • Lökőfeszültség-vizsgálat
Izzó huzalos vizsgálat egy sorkapcson az alapanyagvizsgálat során

Izzó huzalos vizsgálat (IEC 60695-2-11) egy sorkapcson

Alapanyagvizsgálatok A termékek anyagtulajdonságainak vizsgálatai

A termékek anyagtulajdonságainak vizsgálatai
Az alapanyagok vizsgálatai során a termékeket az anyagváltozásokra vizsgáljuk. Az anyagvizsgálatok középpontjában hosszabb terhelési tesztek állnak, amelyek tényezői az állandó magas hőmérsékletek, a kúszóút-képződés a nedvesség és a piszok miatt, valamint az anyagok szimulált öregedése.
Az alapanyagvizsgálatok példái:

  • Öregedésvizsgálat
  • Éghetőségi osztályba sorolás
  • A szigetelőanyagok tulajdonságai
  • Korrózióvizsgálat
  • Tűlángteszt