Sorkapcsok

Sorkapcsok

Minden csatlakozástechnika – egyetlen rendszerben

A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer egyedülálló: lehetővé teszi a csatlakozástechnika szabad megválasztását.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • Direkt rugós sorkapcsok
    Direkt rugós csatlakozás

    A direkt rugós sorkapcsok kis dugaszolási ereje miatt a vezetők könnyen és közvetlenül bedughatók.

  • Rugós csatlakozás
    Rugós csatlakozás

    A kompakt húzórugós csatlakozás biztonságos és állandó összeköttetést kínál nagy rezgési igénybevételek esetén is.

  • Gyorscsatlakozó
    Gyorscsatlakozó

    A szabadalmaztatott késes érintkező időtakarékos csatlakoztatást tesz lehetővé a vezető előkészítése nélkül.

  • Csavaros csatlakozás
    Csavaros csatlakozás

    A világszerte elismert csavaros csatlakozás megfelel a legnagyobb követelményeknek is, és széles felhasználási területet fed le.

  • Szemes sarus csatlakozás
    Szemes sarus csatlakozás

    Mindenféle vezető biztonságos és hosszú ideig stabil bekötése: többvezetékes csatlakozás csaponként több kábelsaru bekötésével.

  • Vezeték-összekötő csatlakozó
    Vezeték-összekötő csatlakozó

    Vezetékezzen gyűrűs kábelsarus vezetékeket vezeték-összekötő kapcsokkal kényelmesen és gyorsan.

  • Különleges csatlakozó
    Különleges csatlakozó

    Speciális csatlakozástechnikák az ipari terület különleges követelményeire.

Keresés a következő helyen: Sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Teljesen mindegy, hogy a csavaros, a rugós, a direkt rugós, a gyors- vagy a szemes sarus csatlakozást választja: az összes csatlakozástechnika szabadon kombinálható egymással a kettős áthidalóárok révén, egységes tartozékokkal.

Előnyei

  • Teljes rugalmasság: a különböző csatlakozástechnikájú kapcsok szabadon kombinálhatók
  • Áthidalási és vizsgálati lehetőség a kettős áthidalóárokban
  • Költségtakarékosság az egységes áthidaló, jelölő és vizsgáló tartozékoknak köszönhetően

CLIPLINE complete, az összes csatlakozástechnika – egyetlen rendszerben

A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer  

A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer

A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer lehetővé teszi, hogy Ön minden alkalmazásában, a világon bárhol rugalmasan reagálhasson ügyfelei igényeire. Válasszon a következő csatlakozási módok közül:

  • Egyszerű PT direkt rugós csatlakozás
  • Univerzális UT csavaros csatlakozás
  • Kompakt ST húzó rugós csatlakozás
  • Gyors QT QUICKON csatlakozás
  • COMBI dugaszolható csatlakozási megoldások
  • Robusztus RT szemes sarus csatlakozás

CLIPLINE complete: egységes tartozékok minden kapocshoz

Egységes tartozékok minden csatlakozástechnikához  

Egységes tartozékok minden csatlakozástechnikához

A CLIPLINE complete rendszer egységes tartozékokat kínál valamennyi csatlakozástechnikához:

  • A feliratozó és vizsgáló tartozékok szabványosítottak, így csökkentik a raktározási és logisztikai költségeket.
  • A kettős áthidalóárok segítségével minden sorkapocs szabadon kombinálható egymással.
  • A COMBI dugaszolható rendszer egységes dugaszzónája lehetővé teszi az alkalmazások időtakarékos és moduláris felépítését.
  • Az összes bontókapocs többfunkciós szabványosított bontózónája különböző dugaszokat képes befogadni.

CLIPLINE complete, kompetencia a csatlakozástechnikában

Nemzetközileg engedélyezett sorkapocsrendszer  

Nemzetközileg engedélyezett sorkapocsrendszer

A Phoenix Contact sorkapcsait a normál sorkapocs-szabványnál szigorúbb vizsgálatoknak vetjük alá. A vizsgálatok eredménye alapján a kapcsokat minden szektorban alkalmazni lehet, ezek közé tartozik például:

  • Gép- és berendezésgyártás
  • Folyamat- és eljárástechnika
  • Vegyipar és petrolkémia
  • Vasúti alkalmazások
  • Hajógyártás
  • Energetika

A megfelelő tervezésnek és a kiváló anyagok használatának köszönhetően sorkapcsaink lényegesen felülmúlják a szabványok előírásait.

Csatlakozódobozok és üres házak

CLIPSAFE csatlakozódobozok és üres házak  

CLIPSAFE csatlakozódobozok és üres házak

A Phoenix Contactnál a CLIPSAFE révén innovatív, kiváló minőségű termékkínálat áll rendelkezésre rozsdamentes acél és poliészter üres házakból, megmunkált házakból és csatlakozódobozokból. A CLIPSAFE a megfelelő engedélyeknek köszönhetően Ex területeken is használható. A pontosan az Ön alkalmazásában való használathoz illeszkedő készülékház-kínálat sokrétűségével és sokoldalúságával tűnik ki.

PROJECT complete – a digitális adatból megfogható valóság születik

PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver  

PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver

A PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver végigkíséri a kapcsolószekrény-gyártás teljes folyamatát. A program intuitív módon kezelhető felhasználói felületet kínál, és lehetővé teszi a kapocssorok egyedi tervezését, automatikus vizsgálatát és közvetlen megrendelését. Az alkatrészlisták online módon eljutnak a Phoenix Contacthoz. Mostantól Ön azonnal árkalkulációt kap, és információkhoz juthat a termékek rendelkezésre állásáról. A PROJECT complete optimalizált interfészeket tartalmaz az összes használatos CAE programhoz. Ezenfelül gyorsan és kényelmesen hozhatók létre a jelölések – a jelölőanyagok különbözősége ellenére.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás