Túlfeszültség-védelem a NEMA rendszerekhez

VAL-US 4 dugasszal

UL-listázott túlfeszültség-védelem

Speciális követelmények speciális termékeket követelnek meg: a VAL-US megoldást nyújt a NEMA rendszerekhez

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Túlfeszültség-védelem a NEMA rendszerekhez

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Észak-Amerikában és a világ egyéb tájain áramellátó rendszereket olyan feszültségekkel és hálózatformákkal üzemeltetnek, amelyek részben lényegesen különböznek az IEC szabványétól. Ezeket a hálózatformákat a VAL-US sorozat termékeivel működtetik. A VAL-US sorozat kapcsolási konfigurációk sokaságát fogja át, ilyenek többek között a Split-Phase, Wye, High-Leg Delta és Corner-Grounded Delta rendszerek.

Előnyei

  • Egyszerű integráció meglévő alkalmazásokba az UL-Open Type 1 Listed rendszernek köszönhetően
  • Az összes szokványos NEMA szerinti hálózati konfigurációhoz kapható
  • A rendszerállapot egyszerű felügyelete a helyi állapotjelzésnek és a távjelző érintkezőnek köszönhetően
  • A dugasz CHECKMASTER 2 használatával vizsgálható

Open Type 1 Listed túlfeszültség-védelem UL 1449 szerint

Túlfeszültség-védelem a NEMA rendszerekhez  

Túlfeszültség-védelem a NEMA rendszerekhez

A VAL-US nyújtja az UL-listázott „Open Type“ túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD-k) világszerte legnagyobb választékát. Az „Open Type“, amit „Open Terminal“-nak is neveznek, a túlfeszültség-védelmi készülékeknek egy UL 1449 jelöléssel bevezetett új kategóriája. Ez az új kategória kalapsínre szerelhető túlfeszültség-korlátozók (SPD) UL-listázott jóváhagyását teszi lehetővé. A VAL-US sorozat UL-Open Type 1 Listed Approbation a felügyelők számára lényegesen megkönnyíti szerelések és rendszerek átvételét, valamint üzemeltetésük engedélyezését.

A termékprogram

Széles termékprogram az összes hálózatformához  

Széles termékprogram az összes hálózatformához

A VAL-US terméksor dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülékeket tartalmaz Észak-Amerikában és Mexikóban megvalósított szerelések és rendszerek számára. Ezen túlmenően ezeket a cikkeket olyan vidékeken alkalmazzák, ahol NEMA szabvány szerinti hálózatformákat használnak. Intelligens kialakításukhoz kapcsolódóan a dugaszok optikai állapotjelzéssel ellátott ablakkal rendelkeznek. Így Ön a túlterhelt dugaszokat közvetlenül a helyszínen felismerheti. A távkarbantartás céljára távjelző érintkező áll rendelkezésre. Az alapelem és a megfelelő dugaszok egymáshoz vannak kódolva. Ez megakadályozza a hibás pótlást vagy a manipulációt a karbantartási munkálatok során. A VAL-US sorozat számos kapcsolási konfigurációt foglal magába mind az olyan használatos rendszerekhez, mint a 120/240 V Split-Phase és a 277/480 V Wye, mind pedig az olyan speciális hálózatformákhoz, mint amilyen a 120/208/240 V High-Leg Delta és a Corner-Grounded Delta rendszer.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás