Rugós csatlakozás

Rugós csatlakozás

Bevált rezgésbiztonság

Csatlakoztassa Ön is a vezetőket rezgésbiztos, gáztömör és hosszú ideig stabil módon – a rugós vezetőérintkeztetéssel.

Vissza ide: Sorkapcsok

Kategóriák

  • Alkatrészkapcsok
    Alkatrészkapcsok

    Áramköri feladatok egyéni, rugalmas és szemléletes megoldása – a megfelelő alkatrészkapcsokkal.

  • Átvezető sorkapcsok
    Átvezető sorkapcsok

    Rugalmas áthidalás és kényelmes feliratozás a kompakt átvezető sorkapcsokkal.

  • Biztosítós kapcsok
    Biztosítós kapcsok

    Sokoldalú kapcsok a szenzortechnika és a gépvezérlés számára: jellemzői a készülékek biztosítása, a potenciálok elosztása és a hibák gyors azonosítása.

  • Dugaszolható sorkapcsok
    Dugaszolható kapcsok

    Nagy teljesítményű érintkező és érintésbiztos kapcsolat – ezek a dugaszolható sorkapcsok okos jellemzői.

  • Hibrid kapcsok
    Hibrid kapcsok

    A különböző csatlakoztatási módok kombinálhatók hibrid kapocsban és így az egyes technikák előnyei jól hasznosíthatók.

  • Installációs sorkapcsok
    Installációs kapcsok

    Különösen alacsony kialakítás, egyszerű szerelés és szabad kombinálhatóság – az épülettechnikai installációs sorkapcsok jelentős előnyei.

  • Leválasztó és késes bontókapcsok
    Leválasztó és késes bontókapcsok

    Az áramkörök bontásával azonnal fel lehet ismerni az üzemzavarokat. Ezenkívül egyedileg behelyezhető, különböző funkciós dugaszok állnak rendelkezésre.

  • Mérőváltó-bontókapcsok
    Mérőváltó-bontókapcsok

    Mérőváltó-kapcsolások egyedi és költségtakarékos felépítése. A dugaszolható megoldások további műszaki előnyöket nyújtanak.

  • Mini- és mikrokapcsok
    Mini- és mikrokapcsok

    Kisméretű kapcsok számos funkcionalitással: kényelmes vezetékezés, jelölés és lehetőség a többvezetékes csatlakozásra.

  • Motorcsatlakoztató kapcsok
    Egyszerű motorcsatlakoztatás

    Vezetékezze motorjait hely- és időtakarékosan.

  • Nagyáramú kapcsok
    Nagyáramú kapcsok

    Nagy, akár 185 mm²-es vezeték-keresztmetszetek egyszerű, biztonságos és gyors vezetékezése

  • Szenzor/aktor sorkapcsok
    Szenzor/aktor sorkapcsok

    Jelátvitel, potenciálelosztás és védővezető egy kapocsba egyesítve - a legjobb megoldás a vezérlések gyártásához.

  • Többemeletes sorkapcsok
    Többemeletes sorkapcsok

    A potenciálelosztás szűkös helyeken is egyszerű. Többemeletes sorkapcsokkal a vezetékezés egyszerű marad.

  • Többvezetős sorkapcsok
    Többvezetős sorkapcsok

    Többvezetős sorkapcsokkal a potenciálelosztás egyszerű - a csatlakozás különböző vezetékekkel és keresztmetszetekkel is biztonságos.

  • Védővezető kapcsok
    Védővezető kapcsok

    PE-összeköttetések gyors létrehozása: egyszerűen pattintsa rá a védővezető kapcsokat a kalapsínre.

Keresés a következő helyen: Rugós csatlakozás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Nagy rezgési igénybevétel esetén – vasúti alkalmazásoknál, szélerőművekben vagy a gépgyártásban – követelmény a lehető legnagyobb érintkezési biztonság. A rugós csatlakozás egyenletes kapcsolatot biztosít: a kezelőtől függetlenül a rugó mindig ugyanakkora erőt gyakorol a vezetőre.

Előnyei

  • Nem csökken a keresztmetszet az érvéghüvellyel ellátott vezetők alkalmazásakor
  • Egységes tartozékok – kisebb logisztikai költségek
  • Sokféle tartozék: egységes kivitel áthidaláshoz, vizsgálathoz és jelöléshez
  • A rugós sorkapcsok a COMPLETE line rendszer részei

Rugós vezetékcsatlakozás

A rugós csatlakozás működési elve  

Megbízható érintkezés kompakt kialakítás mellett

A Phoenix Contact húzórugós csatlakozása az elülső csatlakozás révén nagyon kényelmesen használható:

  1. Nyissa ki a csatlakozási pontot egy normál csavarhúzóval.
  2. Helyezze be a vezetőt a befogótérbe, és távolítsa el a csavarhúzót. A vezető csatlakoztatása automatikusan megtörténik.

Nagy befogótér, de ugyanakkor nagyon kompakt kialakítás – ezek a szabadalmaztatott húzórugós technika további előnyei. A névleges keresztmetszetű vezetők érvéghüvellyel vagy anélkül is beköthetők. A max. 35 mm² keresztmetszetű mindenféle rézvezetőket előzetes kezelés nélkül lehet a kapcsokba kötni.

Kettős áthidalóárok

Sorkapcsok átkötőhidakkal  

Egyszerű potenciálelosztás dugaszolható áthidalókkal

Ön is csatlakozathat max. 50 sorkapcsot egyetlen munkafázissal – a 2 ... 50 pólusú átkötőhidakkal.

És ez még nem minden: a kettős áthidalóárokban két potenciál vezethető át párhuzamosan egy kapocshelyen. A póluskihagyó áthidalás a standard átkötőhíd egyes érintkezőfogainak kitörésével alakítható ki. Az érintkezőpontok külön jelölhetők.

Nagy felületű feliratozás

A csatlakozási pontok feliratozása  

Hatékony munkavégzés az egyértelmű feliratozásnak köszönhetően

A csatlakozási pontok egyértelmű jelölése előfeltétele a biztonságos és időtakarékos telepítésnek. A sorkapcsok középső feliratain kívül minden csatlakozási pont külön is feliratozható.

Kiváló minőség

A kapcsok összetevői: fém- és műanyag alkatrészek  

kiváló minőségű fém- és műanyag alkatrészek.

Megbízható csatlakozások – ez az igényünk. Ehhez elengedhetetlen a termékeink magas minősége. Az anyagok helyes kiválasztása az első lépés.

Fém alkatrészek kiváló minőségű korróziómentes rézötvözetekből:

  • jó elektromos vezetőképesség
  • csekély melegedés
  • A felületet ólommentes galvanikus nikkel- illetve ónréteg védi.
  • Nagy szilárdságú krómnikkel rugóacélból készült rugózó elem

Rugalmas és ütésálló műanyagból készült szigetelőház:

  • újrahasznosítható, halogénmentes és UV-álló,
  • jó trópus- és termeszállóság,
  • max. 130 °C üzemi hőmérséklet,
  • kiváló vegyszerállóság,
  • kiváló öregedési tulajdonságok,
  • UL 94 szerinti tanúsítás a V0 éghetőségi osztályhoz,

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás